Y-liitäntäkaapeli
EY5053
Y SPLITTER CABLE HIGH RANGE
Y-liitäntäkaapeli
EY5053
Y SPLITTER CABLE HIGH RANGE
Sovellutus
Erityispiirre | Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet; Käyttö energiansiirtoketjuissa |
---|---|
Silikoni-vapaa | kyllä |
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 24 DC |
---|---|
Suojausluokka | III |
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 3 |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -25...80 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 54,1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Valukotelomateriaali | TPU | ||||
Mutterin materiaali | messinki, niklattu | ||||
Tiivistemateriaali | FKM | ||||
Käyttö energiansiirtoketjuissa | kyllä | ||||
Käyttö energiansiirtoketjuissa |
|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä - urospistoke C
Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,5...0,8 Nm |
Sähköinen liitäntä - Kaapeli
Liitäntä | Kaapeli: 0,45 m, PVC, Halogeniton, musta, Ø 4,2 mm; 3 x 0,25 mm² |
---|
Sähköinen liitäntä - Naarasliitin A
Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu; tiiviste: FKM; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,5...0,8 Nm |
Sähköinen liitäntä - Naarasliitin B
Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: TPU; Lukitus: messinki, niklattu; tiiviste: FKM; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,5...0,8 Nm |