Keskusasennettava IO-Link -master älykkäille antureille
- Erotus automaatio- ja IT-verkkojen välillä
- Industry 4.0 -valmius uuden IoT-ytimen kautta
- 8 IO-Link -porttia täydellä V1.1-toiminnallisuudella
- PROFINET, EthernNet/IP, EtherCat, Modbus TCP, TCP/IP JSON tai Powerlink
- Master ja muut laitteet konfiguroitavissa moneo configure -ohjelman avulla
IO-Link -master automaatio- ja IT-maailman sovelluksiin
Keskusasennettavat IO-Link -mastermodulit toimivat yhdyskäytävänä (gateway) älykkäiden IO-Link -antureiden ja kenttäväylän välillä. Lisäksi älykkäiden antureiden tärkeitä tietoja voidaan lähettää samanaikaisesti myös IT-maailmaan. Erillisen IoT Ethernet -pistokkeen avulla IT-verkko voidaan konfiguroida ja ottaa käyttöön täysin erillään automaatioverkosta. Anturidata siirretään IT-verkkoon TCP/IP JSON -liitännän kautta.
Hyötyjä ja etuja
Erotus automaatio- ja IT-verkkojen välillä
Koneiden korkealla käyttöasteella ykkösprioriteetti Ulkoiset tekijät eivät saa millään tavalla häiritä automaatioverkon toimintaa. Siksi laitteessa on on erillinen IoT Ethernet -pistoke, joka erottaa IT- ja automaatioverkot toisistaan. Tämän ansiosta tärkeät anturitiedot voidaan lähettää turvallisesti IT- ja ERP-järjestelmiin.
Antureiden konfigurointi moneo configure -ohjelmiston avulla
Intuitiivinen ohjelmisto etsii kaikki -verkkoon kytketyt IO-Link-masterit ja muodostaa yhteenvedon koko laitteistosta. Lisäksi kaikki liitetyt anturit esitetään parametreineen. Näin kaikkien järjestelmään liitettyjen antureiden parametrit voidaan asetella keskitetysti yhdestä pisteestä.
Helppo anturiliitäntä
Anturit ja toimilaitteet kytketään tavallisten suojaamattomien M12-liitäntäkaapelien avulla. Liitäntäkaapelit kiinnitetään IO-Link-masteriin irrotettavilla COMBICON-pistokkeilla. Enintään 8 IO-Link-anturia voidaan liittää, maks. syöttövirta 3,6A. Kaapelin pituus voi olla enintään 20 m.
Luotettava digitaalinen data
Anturidata siirretään digitaalisesti. Toisin kuin analogiasignaaleilla, kosketinresistanssi ja EMC-häiriöt eivät voi vääristää signaalia.