- Tuotteet
- Liitinteknologia
- Liitäntäkaapelit avoimella kaapelipäällä
- Liitäntäkaapelit naarasliittimellä
- EVC071
Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella
EVC071
ADOGH050MSS0005H05
Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella
EVC071
ADOGH050MSS0005H05
- Kestää hyvin öljyjä ja jäähdytysnesteitä
- Luotettava tiivistys silloinkin, kun asennus tehdään ilman työkaluja
- Hyvä suojausluokka, vastaa vaativan teollisuusympäristön tarpeita
- Tärinän- ja iskunkestävä lukitusmekanismilla varustetun kytkinrenkaan ansiosta
- Mekaaninen stoppari suojaa O-rengasta vaurioitumiselta
Katso tekninen huomautus otsikon "Lataukset" alla
Sovellutus
Erityispiirre | Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet; Käyttö energiansiirtoketjuissa |
---|---|
Silikoni-vapaa | kyllä |
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Suojausluokka | II |
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 4 |
Kokonaiskuormitettavuus (UL) [A] | 3 |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Huomautus / ympäristölämpötila |
|
|
Ympäristölämpötila (liikkuva) [°C] | -25...90 | |
Huomautus / ympäristölämpötila (liikkuva) |
|
|
Varastointilämpötila [°C] | -25...55 | |
Varastointikosteus [%] | 10...100 | |
Muut varastointiolosuhteet ilmoitetun luokan mukaan |
|
|
Suojausluokka | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 193,4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitat [mm] | 15,5 x 15,5 x 45 | ||||||||
Materiaalit | kotelo: TPU oranssi; tiiviste: FKM | ||||||||
Mutterin materiaali | messinki, niklattu | ||||||||
Käyttö energiansiirtoketjuissa | kyllä | ||||||||
Käyttö energiansiirtoketjuissa |
|
Huomautuksia
Huomautuksia | Katso tekninen huomautus otsikon "Lataukset" alla |
---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Sähköinen liitäntä
Kaapeli: 5 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 4,6 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Sähköinen liitäntä - Naarasliitin
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,5 Nm |
---|
kaaviot ja käyrät
|
|
---|