• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. IO-Link
  3. IO-Link аксесоари / технология за свързване
  4. IO-Link конвертор
  5. DP4122

монитор за скорост IO-Link - 0 ... 2000 Hz

DP4122

MONITORING DISP-SPEED/IP69K

монитор за скорост IO-Link - 0 ... 2000 Hz

DP4122

MONITORING DISP-SPEED/IP69K

  • компактен дизайн с висока степен на защита за използване във влажна среда
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
  • cul
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи Брой цифрови входове: 1; Брой цифрови изходи: 2
Интерфейс за комуникация IO-Link
DP4122_FREQ / CMPT = 1
Обхват на измерване [Hz] 0,1...2000
DP4122_REVL / CMPT = 2
Обхват на измерване [U/min] 1...120000
Приложение
Приложение децентрализиран блок за отчитане и показване на скоростта; за използване във влажна среда; употреба на закрито
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 18...30 DC; ((in wet environments: 18...28 V) съгл. SELV/PELV)
Номинално напрежение DC [V] 24
Консумация на ток [mA] < 380
Макс. токово натоварване общо [A] 0,2
Входове / изходи
Брой входове и изходи Брой цифрови входове: 1; Брой цифрови изходи: 2
Входове
Брой цифрови входове 1; (IEC61131-2)
Ограничение за входящия ток [mA] 200
Изходи
Електрическо изпълнение PNP/NPN
Брой цифрови изходи 2
Изходна функция нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми)
Устойчив на късо съединение да
Обхват на измерване / настройка
DP4122_FREQ / CMPT = 1
Обхват на измерване [Hz] 0,1...2000
DP4122_REVL / CMPT = 2
Обхват на измерване [U/min] 1...120000
Прецизност / отклонения
Хистерезис [%] 0,5...100
Интерфейси
Интерфейс за комуникация IO-Link
Тип трансфер COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link ревизия 1.1
SDCI стандарт IEC 61131-9
Профили Smart Sensor: Measuring Sensor (High resolution, Disable function); Identification and Diagnosis; Switching Signal Channel; Adjustable Switching Signal Channel
SIO режим да
Тип на порта на необходимия управляващ модул A
Данни за процеса, двоични 1
Мин. време на цикъл от процеса [ms] 4,3
Поддържаните устройства
Тип на работата Устройство
FREQ / CMPT = 1 1167
REVL / CMPT = 2 1294
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...60
Забележка за температурата на околната среда
2000 m: -25...60 °C
3000 m: -25...53 °C
4000 m: -25...51 °C
Температура на съхранение [°C] -25...70
Макс. относителна влажност на въздуха [%] 90; (линейно намалява до 50% (40 ° C) без кондензация)
Макс. височина над морското равнище [m] 4000
Защита IP 67; IP 69K
Степен на замърсяване 2
Тестове / одобрения
MTTF [Години] 317
Механични данни
Тегло [g] 77,3
Тегло (без аксесоари и опаковки) [g] 28
Размери [mm] 63 x 30 x 24,5
Материал корпус: PA
Материал на гайката неръждаема стомана (1.4404 / 316L)
Уплътнителен материал FKM
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Работа 1 x Светодиод, зелен
Превключващ изход 2 x Светодиод, жълт
7-сегментен LЕD дисплей, зелен / червен конфигурируеми
Забележки
Забележки
За повече информация, моля прочетете инструкциите за работа.
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване - Конектор
Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Заключване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); уплътнение: FKM
Електрическо свързване - щекер
Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Заключване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L)