• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. IO-Link
  3. IO-Link устройства
  4. IO-Link - Дисплей
  5. E30443

IO-Link дисплей

E30443

IO-LINK MASTER DISPLAY 1,44

IO-Link дисплей

E30443

IO-LINK MASTER DISPLAY 1,44

  • За показване на до четири стойности на технологични променливи
  • Гъвкаво адаптиране на дисплея, също по време на работа
  • Яркост, ориентация и цвят на фона
  • Лесно интегриране във всяка структура на IO-Link
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Приложение
Система контакти със златно покритие
Приложение показване на всички технологични стойности на сензорите, свързани към един и същ мастър
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 18...30 DC
Консумация на ток [mA] < 47
Мин. съпротивление на изолация [MΩ] 100; (500 V DC)
Клас на защита III
Защита срещу обръщане на полярността да
Софтуер / програмиране
Опции за задаване на параметри дисплей, индикация
Интерфейси
Интерфейс за комуникация IO-Link
Тип трансфер COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link ревизия 1.1
SDCI стандарт IEC 61131-9
Профили Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis
SIO режим не
Тип на порта на необходимия управляващ модул A
Мин. време на цикъл от процеса [ms] 11,2
Поддържаните устройства
Тип на работата Устройство
default 824
Условия на работа
Околна температура [°C] 0...60
Температура на съхранение [°C] -20...80
Защита IP 65; IP 67
Тестове / одобрения
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-4
Удароустойчивост
DIN EN 60068-2-27 5 Земно притегляне (11 ms)
Устойчивост на вибрации
DIN EN 60068-2-6 5 Земно притегляне (10...50 Hz)
MTTF [Години] 398
Механични данни
Тегло [g] 171,5
Материал неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PC; PBT-GF30; PPS; FKM;
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
цветен дисплей 1,44", 128 x 128 пиксели
2 x Светодиод, жълт
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване - щекер
Връзка Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие