• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. IO-Link
  3. IO-Link аксесоари / технология за свързване
  4. Аксесоари за IO-Link
  5. E43410

IO-Link сплитер за данни

E43410

IO-LINK DATA SPLITTER NPN

IO-Link сплитер за данни

E43410

IO-LINK DATA SPLITTER NPN

  • Plug & Play ermöglicht einen nachträglichen Einbau ohne die Anlage zu verändern.
  • Schnelle Bereitstellung von Sensordaten an übergeordnete IoT/Cloud-Systeme.
  • Perfekte Unterstützung für Service- und Wartungspersonal.
  • Einfaches Auskoppeln relevanter IO-Link-Daten zur effizienten Diagnose oder Prozessüberwachung.
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи Брой цифрови изходи: 1
Приложение
Система контакти със златно покритие
Приложение за преоборудване на съществуващи IO-Link системи; за системи без IO-Link възможности
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 18...30 DC; (от страна на мастъра; на контролера / системата: 20...30 DC)
Номинално напрежение DC [V] 24
Консумация на ток [mA] < 17; (и двете страни)
Клас на защита III
Защита срещу обръщане на полярността да; (от страна на мастъра)
Отложено включване [s] < 2; (за комуникация; сигнал за превключване на времето за реакция: устройството за време на реакция е добавено с време за цикъл на IO-Link процес)
Входове / изходи
Общ брой входове и изходи 1; (на контролера / системата)
Брой входове и изходи Брой цифрови изходи: 1
Изходи
Изходящ сигнал превключващ сигнал; IO-Link
Електрическо изпълнение NPN
Брой цифрови изходи 1
Изходна функция нормално отворен / нормално затворен
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 200
Вид защита от късо съединение импулсна
Устойчив на късо съединение да
Защита от претоварване да
Интерфейси
Интерфейс за комуникация IO-Link
Поддържаните устройства
Тип на работата Устройство
default 1107
IO-Link Device
Забележка за интерфейсите
връзка към IO-Link управляващ модул
Unterstützte Masterportklasse A
Тип трансфер COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link ревизия 1.1
SDCI стандарт IEC 61131-9
Профили Identification and Diagnosis (0x4000)
SIO режим да
Мин. време на цикъл от процеса [ms] 4,2
IO-Link Master
Забележка за интерфейсите
връзка към IO-Link устройства
Unterstützte Masterportklasse A / B
Тип трансфер COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link ревизия 1.0; 1.1
SDCI стандарт IEC 61131-9
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...60
Температура на съхранение [°C] -25...70
Защита IP 67
Тестове / одобрения
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-4 в пластмасови или отворени метални резервоари
Удароустойчивост
DIN EN 60068-2-27 15 Земно притегляне (6 ms)
Устойчивост на вибрации
DIN EN 60068-2-6 2 Земно притегляне (10...150 Hz)
MTTF [Години] 307
UL удобрение
Файл номер UL E205959
Механични данни
Тегло [g] 89
Материал неръждаема стомана (1.4404 / 316L); месинг (2.0401); PBT; PA; уплътнение: FKM;
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Превключващ изход 1 x Светодиод, жълт
Работа 1 x Светодиод, зелен
IO-Link 1 x Светодиод, жълт
Аксесоари
Изисква се аксесоар
Y свързващ кабел 1, EVC843
Забележки
Забележки
За информация относно максималната дължина на кабела, вижте ръководството за експлоатация.
За да се гарантира функционалността съгласно техническите данни и инструкциите за работа, задължително е използването на следната статия: EVC843
Единица на опаковката 1 брой