брояч
DP4302
MONITORING DISP-COUNT/IP69K
брояч
DP4302
MONITORING DISP-COUNT/IP69K
- компактен дизайн с висока степен на защита за използване във влажна среда
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | PNP/NPN |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми) |
Интерфейс за комуникация | IO-Link |
Размери [mm] | 63 x 30 x 24,5 |
Приложение
Приложение | децентрализирано показване; децентрализиран блок за отчитане на импулси; за използване във влажна среда; употреба на закрито |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 18...30 DC; ((in wet environments: 18...28 V) съгл. SELV/PELV) |
---|---|
Номинално напрежение DC [V] | 24 |
Консумация на ток [mA] | < 380 |
Макс. токово натоварване общо [A] | 0,2 |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови входове: 2; Брой цифрови изходи: 2 |
---|
Входове
Брой цифрови входове | 2; (Zähleingang: 1; Zählrichtung/Latch: 1; IEC61131-2) |
---|---|
Ограничение за входящия ток [mA] | 200 |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP/NPN |
---|---|
Брой цифрови изходи | 2 |
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми) |
Устойчив на късо съединение | да |
Обхват на измерване / настройка
Честота на измерване [Hz] | < 2000 |
---|
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Тип трансфер | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link ревизия | 1.1 | ||||
SDCI стандарт | IEC 61131-9 | ||||
Профили | Smart Sensor: Measuring Sensor (High resolution, Disable function); Identification and Diagnosis; Switching Signal Channel; Adjustable Switching Signal Channel | ||||
SIO режим | да | ||||
Тип на порта на необходимия управляващ модул | A | ||||
Данни за процеса, двоични | 1 | ||||
Мин. време на цикъл от процеса [ms] | 6,1 | ||||
Поддържаните устройства |
|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...60 | |||
---|---|---|---|---|
Забележка за температурата на околната среда |
|
|||
Температура на съхранение [°C] | -25...70 | |||
Макс. относителна влажност на въздуха [%] | 90; (линейно намалява до 50% (40 ° C) без кондензация) | |||
Макс. височина над морското равнище [m] | 4000 | |||
Защита | IP 67; IP 69K | |||
Степен на замърсяване | 2 |
Тестове / одобрения
MTTF [Години] | 317 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 77,3 |
---|---|
Тегло (без аксесоари и опаковки) [g] | 28 |
Размери [mm] | 63 x 30 x 24,5 |
Материал | корпус: PA |
Материал на гайката | неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
Уплътнителен материал | FKM |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване - Конектор
Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Заключване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); уплътнение: FKM |
Електрическо свързване - щекер
Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Заключване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
Други данни
основен брояч | 0...1000000 cnt |
партиден брояч: | 0...9999 bcnt |