• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія
  1. Датчики нахилу
  2. Динамічні датчики нахилу
  3. Динамічний датчик нахилу з IO-Link

Динамічний датчик нахилу JBC з IO-Link

Усеспрямований. Відмінний. – Максимальна продуктивність, мінімалістичний дизайн.

Перенесіть якість сигналу вашої системи на новий рівень за допомогою нових датчиків нахилу з компенсацією прискорення із серії JBC. Датчики безперервно визначають усі прискорення та обертання, що відбуваються за шістьма ступенями свободи (6DoF).
Удосконалений алгоритм об'єднання даних із датчиків, що базується на фільтрі Калмана, виявляє та компенсовує вібрації, удари й обертальні рухи в режимі реального часу.

Результат: Виводяться лише практично значимі значення кутів крену й тангажу точно й без затримок — для максимальної точності навіть у динамічних умовах.

Детально про динамічний датчик нахилу JBC

Переваги продукту JBC

Оптимізовано для серійного виробництва!
Компактна, міцна конструкція в поєднанні з бездоганною функціональністю.

Зводить до мінімуму зусилля на інтеграцію та встановлення

  • Тільки два кріпильні гвинти
  • Індуктивна навчальна поверхня для легкого «обнулення» — без програмного забезпечення

Відкалібровано на заводі для забезпечення точності

  • Кожен датчик відкалібровано на заводі у всьому діапазону вимірювань.
  • Розроблено для максимальної точності в будь-якому монтажному положенні

Багатофункціональність завдяки SensorFusion

  • Просторова взаємодія між акселерометром і гіроскопом
  • Без часових затримок завдяки додатковим фільтрам

Усеспрямоване вимірювання (6 ступенів свободи)

  • Неопрацьовані дані з усіх осей використовуються як основа для об'єднання даних із датчиків.
  • Усі неопрацьовані дані доступні окремо.

Застосування

Серія динамічних датчиків нахилу JBC — це ідеальне рішення для завдань, пов'язаних із переміщенням/рухом, як-от вирівнювання, вимірювання кутів та позиціонування.
У тих випадках, коли вимоги до займаного простору зазвичай дуже обмежені, а вага має бути дуже низькою, але водночас не можна жертвувати продуктивністю!

Вилковий навантажувач

  • Контроль нахилу вил та щогли підйомника під час руху
  • Запобігання перекиданню через неправильне завантаження

Мініекскаватор

  • Точне позиціонування навісного обладнання екскаватора в просторі незалежно від положення кабіни водія
  • Обмеження нахилу кабіни («захист від перекидання»)

Підйомна платформа

  • Точне й рівномірне вирівнювання платформи незалежно від поверхні
  • Розрахунок висоти підйому на основі значень кутів

Установлення JBC

Інерційні вимірювальні блоки серії JBC можуть установлюватися залежно від вимог конкретного застосування, тобто як горизонтально, так і вертикально. Залежно від кінцевого положення встановлення датчики видають два компенсовані кути нахилу (тангаж та крен). За бажанням положення датчика можна змінити в межах приміщення за допомогою інтерфейсу.

Гнучка інтеграція в наявні екосистеми

Поширені запитання щодо JBC

Продукти

JBC234 JBC334 JBC204 JBC304
Напрямок монтажу Вертикально
«настінне кріплення»
Горизонтально
«кріплення на стіл»
Вертикально
«настінне кріплення»
Горизонтально
«кріплення на стіл»
Вимірювальні осі (внутрішні) 6
3х прискорення + 3х швидкість обертання
Вимірювальні осі (кут) 2
крен + тангаж
Діапазон вимірювання -90°…+90° (вільно використовується на 360°)
Вихідний сигнал 2 комутаційні виходи / IO-Link 2 аналогові виходи (4...20 мА) / IO-Link
Монтаж 2 монтажні гвинти TORX M4 (в комплекті)
Додаткові функції • Змінний кут установлення
• Інверсія та зміна вимірювальних осей
• Установлення нульової точки / кнопки навчання, контакт 5 або через інтерфейс
• Допомога з вирівнюванням за допомогою корекції кута рискання
• Налаштовувані режими роботи (профілі застосування)
• Лічильник робочих годин
• Пам'ять мін./макс. значень
• Неопрацьовані дані
(2x кут; 3x прискорення; 3x швидкість обертання; 1x температура)
• Світлодіодний індикатор стану