- Датчики нахилу
- Статичні датчики нахилу
Статичні датчики нахилу
Універсальні датчики для статичних застосувань
Цей тип датчика нахилу здебільшого використовується в статичних чи квазістатичних застосуваннях.
До них належать різні стаціонарні застосування, наприклад, опора ножичного підйомника. Для таких машин потрібна висока статична точність, проте датчик схильний до мінімальної вібрації.
У застосуваннях, де часто зустрічаються розсіяні зовнішні прискорення, для згладжування сигналу датчика можна використовувати програмні фільтри.
Цифрові фільтри для таких датчиків зазвичай є фільтрами «ковзного середнього». Недолік полягає в тому, що, хоча значення здаються набагато стабільнішими, це впливає на час реакції датчика.
У крайніх випадках необхідно знайти компроміс між стабільністю та часом відгуку.
Статичні датчики нахилу серії JN із 3 ступенями свободи
Часто горизонтальне вирівнювання машин або частин машини є важливою вимогою для надійної роботи. Датчики нахилу, засновані на принципі статичного вимірювання, призначені для визначення кутового положення або нівелювання стаціонарної мобільної техніки.
Вони зазвичай використовуються для визначення положення на робочих платформах або вирівнювання мобільних кранів чи екскаваторів. Промислове застосування включає системи відстеження сонячних панелей.
Додаткові функції статичного датчика нахилу [JNxxx0]
- Убудована вимірювальна комірка MEMS дає змогу передавати всі вихідні 3D-дані акселерометра паралельно (через CANopen та J1939) або послідовно зі значеннями 2D-нахилу (через IO-Link).
- Розраховані характерні значення за трьома осями, як-от швидкість вібрації [v-RMS] і прискорення вібрації [a-Peak], можуть бути зчитані безпосередньо.
- Попередньо визначені рівні фільтрів (наприклад, 0,1–10 Гц) та вибір осі можна встановити відповідно до застосування.
- Низькочастотний діапазон виявлення вимірювальних комірок дає змогу виявляти вібрацію конструкцій або вібрацію вежі згідно зі стандартом ISO4866 або контролювати машини згідно зі стандартом ISO10816.
Типові сфери застосування — системи охолодження та вітрові вежі, а також системи виявлення землетрусів.
Обмеження статичних датчиків нахилу
У статичних застосуваннях, схильних до сильних ударів і вібрації, програмної фільтрації або демпфування вимірювального сигналу може бути недостатньо.
Крім того, через специфіку застосування часто неможливо знайти компроміс між стабільністю сигналу й часом відгуку.
Ба більше, прискорення транспортних засобів у момент початку руху й гальмування можуть суттєво вплинути на результат вимірювання, оскільки статичний датчик нахилу не може розрізнити фактичне прискорення, силу гравітації Землі (еталонне значення) та зовнішнє прискорення, спричинене вищезгаданими факторами.
Це відхилення залежить від сили відповідного прискорення та швидкості.
Для таких застосувань рекомендується використовувати (динамічні) датчики нахилу з компенсацією прискорення. Вони базуються на вдосконаленій технології попередніх квазістатичних датчиків нахилу.