- Датчики нахилу
- Варіанти кріплення
Варіанти кріплення
Визначення кутів та осей залежно від положення під час монтажу
Більшість представлених сьогодні на ринку датчиків нахилу оснащені 3-осьовим (x/y/z) MEMS-акселерометром.
Залежно від типу датчика, остаточне заводське калібрування визначає, які осі вимірювання, а також який напрямок обертання використовуються для відповідного виробу. Це означає, що практично будь-який тип можна виготовити за допомогою вимірювальної 3D-комірки.
Датчики нахилу можуть встановлюватися горизонтально або вертикально.
На нижченаведених зображеннях показано напрямок орієнтації та обертання залежно від положення кріплення.
Горизонтальне кріплення одноосьових датчиків нахилу
Якщо датчик установлено горизонтально, він може відображати обертання навколо осі X або Y:
Вертикальне кріплення одноосьових датчиків нахилу
Якщо датчик установлений вертикально, то для одноосьового датчика є сенс тільки обертання навколо осі Z:
Горизонтальне кріплення двоосьових датчиків нахилу
Якщо двоосьовий датчик установлено горизонтально, він може відображати обертання навколо осі X та Y:
Вертикальне кріплення двоосьових датчиків нахилу
У вертикальному положенні двоосьовий датчик може видавати кути за осями X та Y: