- Платформа moneo IIoT
- Продукти
- moneo IIoT Core
- moneo remoteConnect
moneo remoteConnect
Ваше віддалене обслуговування прямо з moneo Cloud
Забезпечте надійні виробничі процеси за допомогою стійкого віддаленого обслуговування через moneo, заощаджуючи водночас час та ресурси. Завдяки moneo remoteConnect надійне віддалене обслуговування ваших машин і систем стає швидким та простим.
moneo remoteConnect забезпечує незалежний від виробника віддалений доступ до ПЛК, серверів, датчиків й інших мережевих пристроїв безпосередньо з moneo Cloud. Ваші дані постійно зашифровані через наскрізне з'єднання та можуть бути переглянуті лише за допомогою певних конфігурацій доступу.
У разі відхилень від технологічного процесу докладний аналіз несправностей можна провести віддалено, уникнувши тривалого очікування сервісного інженера й простою обладнання. Необхідність присутності інженерів із технічного обслуговування на місці зводиться до мінімуму, а доступність обладнання зберігається.
moneo remoteConnect — ідеальне доповнення до вашої стратегії цифровізації
- Легкість: прямий доступ через moneo Cloud.
- Безпосередність: прямий доступ до пристроїв без налаштування мережі
- Зручність: використання локально встановленого програмного забезпечення
- Швидкість: висока швидкість з'єднання
- Чітка структурованість: просте керування сеансом через браузер
Ваші переваги віддаленого обслуговування за допомогою moneo remoteConnect
Економія коштів
Можливість віддаленого підключення дає змогу уникнути викликів сервісної служби або підвищити їхню ефективність.
Економія часу
Немає потреби кудись їхати. Сервісний інженер може негайно розпочати діагностику.
Безпека й контроль
Наскрізний зашифрований доступ до раніше авторизованих пристроїв.
Зручність
Підключення встановлюються швидко й легко, без потреби в широких знаннях у галузі ІТ.
Чітка структурованість
Централізоване керування підключеннями й авторизаціями.
Сталий розвиток
Скорочення обсягу технічного обслуговування на об’єкті знижує вплив на довкілля.
Ваше просте віддалене обслуговування за допомогою moneo remoteConnect
Для початку підключення сервісному інженеру необхідний безкоштовний клієнт remoteConnect. Потім установлюється з'єднання між клієнтом remoteConnect та edgeGateway у робочому режимі. Жодних змін у мережеву чи машинну інфраструктуру вносити не потрібно. moneo Cloud виступає посередником і забезпечує встановлення з'єднання. З'єднання завжди має наскрізне шифрування.
Сервісні інженери аналізують й усувають повідомлення про помилку віддалено. Якщо пряме рішення неможливе, сервісні інженери оптимально підготовлені до виїзду на місце завдяки віддаленій діагностиці. Віддалене обслуговування дає змогу уникнути тривалого очікування та часу в дорозі, а також значних витрат через можливий простій обладнання.
Дослідження конкретного випадку
remoteConnect
За допомогою remoteConnect можна отримати віддалений доступ до свого обладнання для налаштування контролерів або HMI. Для remoteConnect потрібні лише інформаційні точки, тоді як для сеансу підключення потрібен edgeGateway. Якщо ви хочете налаштувати віддалений доступ, вам знадобиться 50 Credits. Якщо сеанс більше не потрібний, його можна завершити, і 50 Credits знову стануть доступними, наприклад, для нового підключення до іншого edgeGateway.
ІТ-безпека: ваша безпека є нашим пріоритетом
ІТ-безпека є обов'язковою вимогою для віддалених підключень до критично важливого обладнання та виробничих об'єктів. Компанія ifm встановлює дуже високі стандарти для підтримки вашої безпеки.
- З'єднання можуть бути встановлені лише до раніше спільно використовуваних пристроїв і створені в moneo за наявності відповідних дозволів. Доступ до раніше вибраних пристроїв надається за допомогою «роздільного тунелювання». Інші користувачі мережі не доступні.
- Кожному сервісному інженеру потрібний обліковий запис у moneo Cloud. Це допомагає уникнути доступу сторонніх осіб.
- Ми використовуємо найсучасніші технології з дуже високими стандартами безпеки