- Датчики вібрації
- 3-осьовий датчик вібрації з IO-Link
3-осьовий датчик вібрації з IO-Link для розумного моніторингу стану
Отримуйте цінну інформацію про стан обладнання за допомогою нового датчика моніторингу стану VVB3. Датчик VVB3 безперервно виявляє вібрацію за трьома осями й додатково вимірює температуру поверхні компонентів, що не обертаються. На основі цих значень інтелектуальний датчик визначає критично важливі показники машини.
Завдяки широкому діапазону частот у 5600 Гц датчик може на ранній стадії надійно виявляти аномалії, зношування, пошкодження підшипників, недостатнє змащування або кавітацію. Це дозволяє відреагувати до того, як виникнуть серйозні збитки й зростуть подальші витрати. З VVB3 ви вкладаєте кошти в регулярні перевірки, щоб забезпечити безперебійну роботу вашого обладнання та переконатися у відсутності прихованих проблем. Чи готові ви розкрити потенціал предиктивного обслуговування та контролювати справність свого обладнання?
3-осьова технологія MEMS забезпечує гнучкість монтажу й точність вимірювань у всіх трьох напрямках — осьовому, вертикальному й горизонтальному — з використанням тільки однієї позиції вимірювання.
Надміцний корпус із нержавкої сталі витримує найсуворіші умови експлуатації. Завдяки функції внутрішньої самодіагностики й роз'єму M12 пошкоджений кабель можна замінити в будь-який час. Цей міцний датчик не потребує обслуговування. Крім того, світлодіодний індикатор дає змогу постійно стежити за станом пристрою.
За бажанням ви можете скористатися інтегрованою функцією аналізу дисбалансу й підшипників, яку легко використовувати через інтерфейс IO-Link. Постійно вимірюйте різні показники стану для виявлення втоми, тертя, ударів і температури поверхні.
Порогові значення можна легко встановити відповідно до стандарту ISO 20816-3, залежно від типу машини й номінальної потужності за допомогою команд системи ПЛК або ІТ-системи.
Датчик моніторингу стану VVB був розроблений як комплексне рішення для моніторингу, інтегроване в один датчик.
Цільовими областями застосування є всі машини, що обертаються, з безперервним або частково безперервним режимом роботи (швидкість обертання і потужність) і приводним валом.
Датчик зазвичай використовується в електродвигунах, вентиляторах, насосах, мотор-редукторах, конвеєрних стрічках, вертикальних підшипниках, редукторах, ремінних приводах, системах ОВК, вакуумних насосах, сепараторах (без редукторів) й інших одновальних машинах, як-от лісопильні машини.
Електродвигун
Відцентровий насос
Вентилятор
Редуктор
Вакуумний насос
Датчик вібрації можна гнучко монтувати завдяки трьом осям вимірювання, а ряд монтажних аксесуарів забезпечує додаткову гнучкість. Слід зазначити, що використання монтажних аксесуарів може вплинути на результати вимірювання.
Де? В ідеалі датчик розміщують біля кожного гнізда підшипника.
Як? Датчик слід вкрутити в міцний корпус або закріпити за допомогою відповідних монтажних аксесуарів ifm:
| Базовий моніторинг стану VVB 3-осьовий |
Моніторинг стану DataScience VVB 3-осьовий |
Датчик моніторингу стану VVB 1-осьовий |
|
|---|---|---|---|
| Діапазон вимірювання | 16 г, 2...5 600 Гц | 16 г, 2...5 600 Гц | 50 г, 2...10 000 Гц |
| Осі вимірювання | x, y, z (налаштовувані) | x, y, z (неналаштовувані) | z |
| Індикатори зношування (циклічні) |
5 індикаторів: втома (v-RMS), удар (a-Peak), тертя (a-RMS), пік, температура поверхні |
13 індикаторів: втома (v-RMS), удар (a-Peak), тертя (a-RMS), температура поверхні |
5 індикаторів: втома (v-RMS), удар (a-Peak), тертя (a-RMS), пік, температура поверхні |
| Значення аналізу (ациклічні) |
Дисбаланс | Демодуляція дисбалансу підшипників кочення (BearingScout™) | |
| Інтерфейс | IO-Link 1.1.3 (COM3) Режим SIO |
IO-Link 1.1.3 (COM3) Режим SIO |
IO-Link 1.1.1 (COM2 / COM3) Режим SIO |
| Монтаж | Кріпильний гвинт М5 | Кріпильний гвинт М5 | Установчий гвинт M8 Установчий гвинт ¼''28 |
| Неопрацьовані дані (BLOB) | Сигнал часу прискорення 4 с (синхронний) або до 12 с (одна вісь) |
Сигнал часу прискорення 4 с (синхронний) або до 12 с (одна вісь) |
Сигнал часу прискорення 4 с |
| Додаткові функції |
|
|
|