- Uygulamaya göre kapasitif sensörler
- Ürün Yenilikleri
- Kapasitif dokunmatik sensörler
Uzun ömürlü, kapasitif dokunmatik sensörler
Dokunmatik sensörler, kapıların açılması veya kapatılmasından, durduktan sonra sistemlerin sıfırlanmasına kadar çok çeşitli uygulamada kullanılır. Yeni Eternity dokunmatik sensörler, çok yönlü özellikleri sayesinde tesis ve makine işletimini daha da kolaylaştırıyor:
- Dokunmatik sensörlerdeki RGB LED'ler tesisin durumu hakkında bilgi verir. Beş adede kadar renk, IO-Link aracılığıyla kolayca tanımlanabilir.
- Yeni KTE dokunmatik sensörler serisi, aynı tasarımdaki KTV sinyal lambaları ile tamamlanarak kullanıcıya tek tip kullanıcı arayüzü sağlar.
- Dokunmatik sensörler, hassas parmak algılama işlevi sayesinde sadece hafif bir dokunuşla sezgisel olarak çalıştırılır, işyerindeki ergonomiyi iyileştirir.
- Sensörlerin hassasiyeti çevresel koşullara göre ayarlanabilir, bu sayede su sıçraması veya kirlenmeden oluşacak olumsuzluklar etkin şekilde bastırılır.
Kapasitif dokunmatik sensörün ayrıntıları
KTE ve KTV'nin ürün avantajları
Kolay elle montaj için özel olarak tasarlanmış somun
Özel olarak geliştirilmiş taç tasarımı, dar alanlarda bile somunun elle veya parmak uçlarıyla sıkılabilmesini sağlar.
Kirlenme veya su sıçraması etkisinin bastırılması
Algılama yüzeyinin hassasiyeti, kirlenme veya su sıçramasının hatalı anahtarlama işlemlerini tetiklemesini önlemek amacıyla çevresel koşullara göre ayarlanabilir.
Uygulamaya özel hassasiyet ayarı
Sensör eldivenli veya eldivensiz işletim için yapılandırılabilir.
Ergonomik çalışma
Kapasitif parmak tanıma işlevi, güç veya basınç olmadan çalıştırmaya izin verir. Sensör sadece hafif bir parmak dokunuşuyla çalıştırılabilir, bu sayede parmaklar ve bilekler üzerindeki yük hafifletilmiş olur.
Tüm uygulamalar için özelleştirilebilir
Sensörlerin ve lambaların ayarlanabilir renkleri ve değiştirilebilir sembol diskleri maksimum esneklik sunar ve sensöre her uygulama için anlaşılır şekilde işlev atamasına izin verir.
Temizliği kolaydır
Pürüzsüz yüzeyleri sayesinde sensörlerin temizlenmesi kolaydır. Aşınmasız anahtarlama ve hermetik olarak sızdırmazlık sağlayan gövde, uzun ömürlü olacak şekilde üretilmişlerdir.
Tüm uygulamalar için tek sensör!
Sensörler, anahtarlar, düğmeler veya mandal anahtarlar olarak ayarlanabilir.
Dokunmatik sensörlerin elle kontrolü
Dijital girişlerin kontrolünün tıklanabilir animasyonu
Animasyon, KTE dokunmatik sensörlerin dijital girişlerinin IO-Link kullanılmadan nasıl yapılandırılacağını göstermektedir, örneğin, Y kablolarıEVC847 ve EVC848:
Dokunmatik sensör 2 ve 3'e tıklamak, bunların çıkışını dokunmatik sensör 1'in renk değişimini kontrol edecek şekilde ayarlar. “Ana sensör” 1 üzerine tıklamak, girişlerde var olan sinyallerin üzerine yazar.