• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Enkoderler
  2. Artımlı enkoderler

Artımlı Enkoderler

Artımlı enkoderler, darbe (artım) başına kesin bir şekilde tanımlanmış sayıda darbe üretir. Bir başlangıç noktasına veya ana pozisyona referanslandığında, üretilen darbelerin sayısına bağlı olarak bağlı milin mevcut pozisyonu ile ilgili sonuçlar çıkarılabilir.
Voltaj beslemesi kesilirse, mil pozisyonunu doğru şekilde belirlemek için, enkoder tekrar açıldıktan sonra ilk olarak başlangıç noktasına veya ana pozisyona geri gitmelidir. Bu proses, hedef arama olarak adlandırılır.
Artımlı enkoderleri çalıştırırken dakikada 12 000 devre kadar HTL modu (uzun kablo uzunlukları için önerilir) ve TTL modu arasında seçim yapmak mümkündür. Varyant karmaşıklığını azaltmak için, kullanıcılar çözünürlüğü 1 ila 10 000 artım arasındaki herhangi bir noktada esnek şekilde programlayabilir.
Artımlı enkoderler, bir açıdaki herhangi bir pozisyon değişikliğini tespit edebildikleri için hızlı uygulamalara uygundur.

IO-Link'li ve IO-Link'siz Enkoderlerin Karşılaştırılması

Geleneksel olarak IO-Link olmadan kullanıldığında, mevcut pozisyon referans alınmaz, bu da açısal pozisyona, hıza veya dönme yönüne göreli değerlerin sadece PLC üzerinden hesaplanabileceği anlamına gelir.

IO-Link ile kullanıldığında daha fazla bilgi alınabilir. Enkoder, PLC müdahalesi olmadan mevcut pozisyonunu bilir ve gerilim düşmesi durumunda bile bu pozisyonu korur. Bu, IO-Link'li artımlı enkoderlerin mutlak tek turlu enkoderler gibi davrandığı anlamına gelir. Bir turda mutlak pozisyon değeri verirler.

Modeller

Tip Gövde Ø [mm] Mil Ø [mm] Delikli mil Ø [mm] Çözünürlük Ek özellikler

PerformanceLine

58

6
10

9,525 (3/8")
12
15
15,875 (5/8")
Maks. 10 000
darbe/tur
• IO-Link
• Çözünürlük, mod ve sinyal ayarlanabilir
• 2 renkli ekran
• Farklı kaplinler mevcuttur

Temel seri
36,5
58
6
10
6
9,525 (3/8")
12
15
15,875 (5/8")
Maks. 10 000
darbe/tur
• IO-Link
• Çözünürlük ve sinyal ayarlanabilir
• Farklı kaplinler mevcuttur

WetLine
58 6
10
9,525 (3/8")
12
15
15,875 (5/8")
Maks. 10 000
darbe/tur
• IO-Link
• Çözünürlük ve sinyal ayarlanabilir
IP67
• Farklı kaplinler mevcuttur

PerformanceLine

Performance Serisi enkoderler devir denetleyici, sayaç fonksiyonları ve dönme yönünü algılamaya yönelik bir entegre sinyal değerlendirme ünitesine sahiptir. Bunlar, ekran ve işletim tuşları ve sezgisel menü navigasyonu aracılığıyla kolayca ayarlama, konum değeri görüntüleme olanağı sağlarlar. Teşhis ve parametre verileri, IO-Link aracılığıyla güvenilir şekilde aktarılır. Endüstri 4.0'a hazır!

Enkoder Modu

  • IO-Link aracılığıyla ayarlanan çözünürlük temel alınarak konumun görüntülenmesi

Sayaç Modu

  • Ünite, IO-Link aracılığıyla ayarlanan maksimum değere kadar sayar (örn. 9999)

Devir Denetleyici Modu

  • Dakikadaki tur [dak-1]/ frekans [Hz]

Temel Seri

Ekransız uygun maliyetli model

  • IO-Link aracılığıyla ayarlanan çözünürlük temel alınarak konumun görüntülenmesi
  • Eksenel veya radyal kablo girişi
  • Programlanabilir:
  • Çözünürlük (2 ila 10 000 darbe)
  • TTL veya HTL çıkışı
  • Sayma yönü (saat yönünde/saatin tersi yönünde)

WetLine

ifm paslanmaz çelik artımlı enkoderler, taşıma kayış senkronizasyonu gibi uygulamalar için, zorlu çalışma koşullarında bakım için daha az duruş, daha uzun çalışma süreleri sağlar. Arttırılmış koruma sınıfı IP 67 gıda endüstrisinde ıslak alanlarda da kullanılabilir demektir.

  • Dayanıklı paslanmaz çelik sayesinde uzun ömür ve mil tarafında yabancı madde girmesine karşı yüksek dayanıklılık
  • Rahatça okunabilir lazerle yazılmış tip etiketi
  • Kelepçe / senkronize flanşlı mil veya delikli mil olarak modeller
  • IO-Link üzerinden rahat iletişim olanağı
  • Dönebilen M12 konnektör radyal veya eksenel olarak kullanılabilir