- Yeni Ürünler
- Gösterge / Çalışma / Aydınlatma
- Ecodesign Direktifi ile uyumlu makine aydınlatması
Ecodesign Direktifi ile uyumlu makine aydınlatması
Modern ve yenilikçi makine aydınlatması
Makine ışığı, Ecodesign Direktifinin katı gerekliliklerine uyum sağlarken üstün sağlamlık ve geniş uygulama seçenekleri sunar.
Şık ve pürüzsüz yüzeyiyle hijyenik tasarım sunan cihaz, aynı zamanda zorlu ortamlar için de ideal bir seçimdir. Kullanılan malzemeler yalnızca cihazın son derece dayanıklı olmasını sağlamakla kalmaz aynı zamanda etkileyici derecede uzun bir hizmet ömrü sağlar. 250 mm uzunluğu ve M12 bağlantı seçeneğiyle üstün esneklik sağlar. İdeal bir aydınlatma sağlamak için en fazla dört ışık ünitesi yan yana konumlandırılabilir.
Makine ışığı, verimli beyaz ışığının yanı sıra canlı RGB sinyal renkleriyle de öne çıkar ve yalnızca beyaz ışık sunan geleneksel ürünlerle rekabet edebilecek seviyede uygun fiyat avantajı sunar. Dört adet 24 V DC kanal ile kontrol edilen cihaz, DP1615 aracılığıyla IO-Link entegrasyonu sayesinde geniş kontrol seçenekleri sunar.
Farklı montaj seçenekleri mevcuttur
Evrensel montaj klipsi ile sabitlenir ve vida, mıknatıs veya ifm kelepçesi kullanılarak güvenli şekilde monte edilebilir.
Ecodesign Direktifi
2009/125/EC Ecodesign Direktifi, özellikle aydınlatma bileşenleri başta olmak üzere elektrikli tüketicilerin enerji verimliliği, ışık verimi ve dayanıklılığına yönelik katı gereklilikleri belirler. Geleneksel LED şeritleri genellikle bu gereksinimleri tam olarak karşılamadığından bunlar öncelikli olarak durum görselleştirmesi amacıyla tercih edilir.
ifm, makine ışığı açısından Ecodesign Direktifinin tüm gerekliliklerine uyum sağlayan kapsamlı bir çözüm sunmaktadır. Ürün, 250 mm uzunluğunda olup 450 lümenlik etkileyici ışık verimi sağlarken, düşük enerji tüketimi ve uzun hizmet ömrüyle öne çıkar. Ayrıca makinenin durumunu farklı renklerle gösterebilir. Bu özellikler makine ışığını sürdürülebilir, enerji tasarrufu sağlayan ve geleceğe yönelik yenilikçi bir aydınlatma çözümü haline getirmektedir.