- Yeni Ürünler
- Gösterge / Çalışma / Aydınlatma
- RGB ve beyaz renkte esnek LED şeridi
RGB ve beyaz renkte esnek LED şeridi
Hepsi bir arada aydınlatma ve sinyalizasyon
LED şeritleri, yalnızca örneğin montaj sırasında aydınlatma fonksiyonunu yerine getirmekle kalmaz. Bunlar, ayrıca farklı ışık renkleri aracılığıyla makinenin durumunu da gösterebilir.
Esnek uygulama seçenekleri ve farklı uzunluklar, LED şeritlerini son derece çok yönlü hâle getirir. Opsiyonel alüminyum profillerin kullanılması sayesinde, hızlı ve güvenli bir şekilde sabitlenebilirler ve en ücra köşeleri bile gölge bırakmadan aydınlatırlar.
IP68 koruma sınıfına sahip sağlam tasarım, çeşitli zorlu ortamlarda kullanıma olanak sağlar.
Geniş renk seçenekleri
LED şeritlerinin güçlü LED’leri, RGB ve beyaz renklerde mevcuttur. Tetikleme kırmızı, sarı, yeşil, mavi, cam göbeği ve mor renklerinin yanı sıra saf beyaz ışık üretmek için kullanılabilen dört dijital giriş yoluyla yapılır. PWM kontrolü sayesinde herhangi bir renk tonu elde etmek mümkündür.