- Yeni Ürünler
- Sensörler
- G1/2 basınç sensörü
G1/2 basınç sensörü
Yüksek basınçlara ve aşındırıcı maddelere karşı dayanıklıdır
Yapışkanlar, sızdırmazlık malzemeleri veya yapıştırıcı gibi yüksek viskoziteli veya aşındırıcı maddelerin borulardan kesin ve yüksek basınç altında taşındığı her yerde, kompakt G 1/2 basınç transmitteri PL15 ideal seçimdir. Düz tasarım, maddelerin yapışmasına sebep olacak boş alanı sağlamaz ve borunun tıkanmasını etkili bir şekilde önler. Seramik ölçüm hücresi ayrıca, aşırı basınç piklerine ve cam bilyeler veya diğer katı parçacıklar gibi aşındırıcı içeriklere karşı kalıcı olarak dayanıklıdır. ifmnin, kendine ait olan PL15'in son derece güvenli sızdırmazlık konsepti, su veya cila gibi sıvı maddelerin yüksek basınç altında ölçüm bağlantısının dişli alanına girmesini, burada birikmesini veya sonraki maddelerin prosese karışmasını / kirletmesini önler.
2' si 1 arada: IO-Link üzerinden basınç ve sıcaklık
PL15 hem iki kablolu analog, hem de IO-Link üzerinden dijital olarak kullanılabilir. İkinci durumda, basınç ve sıcaklık sürekli olarak okunabilir, çünkü basınç transmitteri maddenin sıcaklığını da iletir, böylece ikinci bir ölçüm noktası gerekmez. Çalışma saatleri IO-Link üzerinden de okunabilir.