• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Yeni Ürünler
  2. Sensörler
  3. LED görselleştirmeli elektronik manometre

LED görselleştirmeli elektronik manometre

Kendini kanıtlamış basınç sensörü ve entegre yenilikçi LED manometre ekranı

ifm basınç sensörleri, gıda ve içecek sektöründe uzun yıllar içinde güvenilirliğini kanıtlamıştır. Transmitterve gösterge modellerindeki başarılı güncellemelerden sonra PG manometresi de yenilenerek gelişmiş özelliklerle güçlendirilmiştir.

Çok renkli LED ekran, basınç aralıklarını, anahtarlama noktalarını, minimum ve maksimum değerleri ve trend eğrilerini net ve anlaşılır biçimde gösterir. Kolay hata yapabilen mekanik göstergeler, dayanıklı ve yüksek görünürlüğe sahip LED'lerle değiştirilmiştir. Bu yenilikçi teknoloji, daha yüksek netlik ve güvenilirlik sunar.

Maksimum güvenilirlik sunan dayanıklı seramik ölçüm hücresi

Basınç sensörü, aşırı basınç piklerine ve yüksek yüklenmelere karşı üstün direnç gösteren son derece sağlam seramik ölçüm hücresiyle öne çıkar. Aşındırıcı ortamlara karşı yüksek direnç gösteren ölçüm hücresi, zorlu uygulamalar için güvenilir ve uzun ömürlü bir çözüm sunar.

Metal diyaframlı klasik sensörlerin aksine seramik ölçüm hücresi basınç transfer maddesi olarak yağa ihtiyaç duymaz. Bu sayede, sensör hasar gördüğünde maddenin kirlenme riski tamamen ortadan kalkar. Bu özelliği sayesinde gıda ve içecek sektörünün sıkı hijyen gerekliliklerini karşılamaya son derece uygundur.

IO-Link

Manometre, parametre ayarı ve proses değeri iletiminin yanı sıra IO-Link aracılığıyla ek bilgi ve genişletilmiş seçenekler sunar:

  • Ekran optimizasyonu (parlaklık, renk, düzen)
  • Min. ve maks. bellek, sayaç
  • Cihaz sıcaklığı