- Yeni Ürünler
- Sensörler
- G1/8 proses bağlantısı özellikli basınç sensörü
G1/8 proses bağlantısı özellikli basınç sensörü
Pnömatik uygulamalara uygun dayanıklı sensörler
Basınç sensörleri, kaynaklı ince film ölçüm hücresine entegre edilmiş G1/8 proses bağlantısına sahiptir. Bu teknoloji, rakipsiz fiyat/performans oranı sunarken yalnızca 19 mm düzlem kalınlığına sahip kompakt ve sağlam bir göyüksek ölçüm hassasiyeti sağlar.
Diğer avantajları
Kaynaklanmış ölçüm hücresi sayesinde sensörler, pnömatik ve inert gaz uygulamalarında güvenle kullanılabilir.
Endüstriyel uygulamalarda öne çıkan bir diğer avantajı, dayanıklı paslanmaz çelik gövdesidir. Bu, lazer etiketleme özelliğiyle donatılmış olup, sensörün zorlu çevre koşullarında bile kalıcı şekilde tanımlanmasını sağlar.
IO-Link teknolojisi basınç sensörünün sistem basıncını kesintisiz iletmesini sağlarken tepe sayacı gibi ek teşhis verilerini de çıkış olarak sunar. Ayrıca IO-Link, kayıpsız veri iletimi sağlar: dönüşüm kayıpları önlenir ve manyetik alanlar gibi dış etkilerin veri iletimi üzerinde hiçbir etkisi yoktur.