• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Yeni Ürünler
  2. Sensörler
  3. Kimyasallara dirençli kapasitif sensörler

Kimyasallara dirençli kapasitif sensörler

Mükemmel anahtarlama noktası ayarı

Yeni kapasitif sensörler, olağanüstü teknik verileri ve yenilikçi, patentli ifm görselleştirme konsepti ile etkileyicidir. Sensörün LED çubuk ekranı, anahtarlama noktasının uygulama koşullarına göre ideal şekilde ayarlanmasına olanak sağlar. Anahtarlama noktası her zaman ekranın ortasındadır, her iki taraftaki yeşil LED'ler güvenilirliği gösterir. Tortular ve malzeme değişiklikleri doğrudan görülebilir; bu sayede, anahtarlama noktası bir potansiyometre veya IO-Link kullanılarak kolayca ve hassas bir şekilde yeniden ayarlanabilir.

Kimyasallara dirençli

Sağlam ve kimyasallara dayanıklı PP gövde , asit ve alkalilerin bulunduğu alanlarda uzun süre dayanacak şekilde özel olarak tasarlanmıştır. Bu özellik, sensörü zorlu endüstriyel ortamlarda bile çok dayanıklı ve güvenilir hâle getirir ve sensör, tipik olarak yarı iletken, güneş enerjisi ve kimya endüstrilerinde kullanılır.

Üretimde arızaları önleme

IO-Link proses değeri, kurulum ve olası tortular hakkında bilgi sağlar, üretim güvenliğini artırır ve arıza sürelerini önler, bu sayede maliyet tasarrufu ve sorunsuz çalışma sağlanır.

Yaklaşan arızalar zamanında algılanarak ve önlenerek arıza veya kapanma riski asgariye indirilir. Sezgisel LED gösterge, proses ayarlamalarını kolaylaştırır ve kullanıcı tarafından basit anahtarlama noktası ayarlamalarına olanak sağlar.