• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Yeni Ürünler
  2. IO-Link
  3. Kolay iyileştirme için Bluetooth ağ örgüsü sistemi

Kolay iyileştirme için Bluetooth ağ örgüsü sistemi

Envanterde basit dijitalleştirme

Bluetooth ağ örgüsü sistemiyle, IT seviyesinde mevcut sisteminizden gelen sensör verilerini kolayca değerlendirebilirsiniz. Bu şekilde kazanılan bilgileri, kablolama karmaşıklığını önemli ölçüde azaltarak sisteminizin verimliliğini arttırmak için kullanın.

Bir örgü ağında 50 adede kadar sensör

IT seviyesiyle çift yönlü iletişim için kullanılan arayüz olan bir baz istasyondan başlayarak 50 adede kadar Bluetooth adaptörü birbiriyle şifrelenmiş şekilde iletişim kurar. En uzak sensörlerden gelen veri paketleri bile, elde edilen ve tüm sistemi kapsayabilen örgü ağı üzerinden baz istasyona kablosuz olarak güvenli bir şekilde iletilir. Adaptörler, doğrudan sensöre vidalanabilir ve mevcut kablo ile güç beslemeleri sağlanır. Ağ örgüsü düğümleri, yerel koşullara bağlı olarak birbirinden 20 metreye kadar ayrı olabilir, bu da sistemi büyük kurulumlar için uygun hale getirir.