- Yeni Ürünler
- Sensörler
- Makine kontrolü için Eternity dokunmatik sensörler
Makine kontrolü için Eternity dokunmatik sensörler
Makinelerin ve proseslerin ergonomik kontrolü
Parmaklar ve bilekler artık ağrımayacak, prosesin durumuyla ilgili de belirsizlikler ortadan kalkacak: Eternity dokunmatik sensörlerle makineleri ve prosesleri parmağınızla hafif bir dokunuşla kontrol edebilirsiniz. Tortu oluşması durumunda bile bunun güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlamak için, dokunmatik sensörün hassasiyeti çalışma ortamına uyacak şekilde ayarlanabilir.
Sürekli güvenilir ve FDA uyumlu
IP69K koruma sınıfı ve sıçrayan suyun engellenmesi sayesinde, nemli ortamlarda bile KTE için endişelenmenize gerek yoktur. Su içeri giremez; örneğin temizleme proseslerinden kaynaklanan su sıçraması, sensörün bilerek tetiklenmesinden farklıdır. Gıda endüstrisi için önemli: KTE, opsiyonel E12840 conta ile monte edildiğinde FDA ile uyumludur. Bu, aynı zamanda sürekli güvenilir çalışmasını da vurgular. Bunu 5 yıllık garantimiz ile sağlıyoruz.
Anahtarları paketleme, ağ işlemlerini birleştirme
Ağ bağlantılı işlemler için bir dokunmatik sensöre iki adede kadar ek sensör ve hatta mekanik anahtar bağlanabilir. 8 portlu bir IO-Link master, sinyalleri sahada merkezi olmayan bir şekilde toplarsa, 24 adede kadar cihaz entegre edilebilir.