• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Yeni Ürünler
  2. IO-Link
  3. IO-Link'li AirBox'lar

IO-Link'li AirBox'lar

Uygulamalar

Pnömatik AirBox'lar, basınçlı hava kullanarak silindirleri veya aktüatörleri kontrol eder ve çok çeşitli endüstriyel uygulamalarda kullanılır. Pnömatiklerin konumlandırma için kullanıldığı hemen tüm alanlarda kullanılırlar. Örnekler arasında alma ve yerleştirme uygulamaları, takım tezgahları, robot sistemleri, taşıma ve konveyör kayışları bulunmaktadır. AirBox'lar, dolum sistemlerinde örneğin dozajlama veya doldurma sırasında aktüatörleri kontrol eder.

Kompakt tasarımları sayesinde AirBox'lar, kontrol edilecek pnömatik aktüatörlerin yakınına monte edilebilir. Kısa mesafe, kaçak riskini en aza indirir ve bu nedenle enerji verimliliğini önemli ölçüde artırır. Bunun dışında, kısa pnömatik borular kısa anahtarlama sürelerine izin verir.

AirBox'lar, örneğin konum bildirimi için silindir sensörlerin bağlanabileceği dijital girişler sağlar. Tesis kontrolörüne giden uzun, ayrı kablo yolları gerekli değildir.

IO-Link faydaları

Elektrik bağlantısı, 24 V voltaj beslemesi üzerinden gerçekleşir, bu sayede ek yardımcı gerilim kablosu ve ekranlı kablo ihtiyacı ortadan kalkar. Bu sayede kablolama önemli ölçüde basitleşir. Teşhis de daha kolay hâle getirildi: İşletim süresi, açma işlemleri ve iç sıcaklık gibi üretim verileri AirBox'a kaydedilir. Bu özellik, kestirimci bakıma olanak sağlar ve örneğin uzaktan servis amaçları için maksimum şeffaflık sunar. Dijital girişlerdeki kısa devreler gibi harici arızalar güvenilir bir şekilde algılanır. Sonuç olarak, bu avantajlar makinelerin ve sistemlerin verimliliğini, güvenilirliğini ve proses kalitesini artırır.