• Ürünler
  • Endüstriler
  • IIoT ve Çözümler
  • Servis
  • Şirket
  1. Yeni Ürünler
  2. Sensörler
  3. IO-Link uyumlu T-yuvalı ve C-yuvalı silindir sensörler

IO-Link uyumlu T-yuvalı ve C-yuvalı silindir sensörler

Çok yönlü silindir izleme

İki adet yapılandırılabilir donanım çıkışına sahip bir IO-Link sensörü, makinenizi anında güncelleştirir. Çıkışlar, uygulama gereksinimlerinize göre yapılandırılabilir. 50 mm algılama aralığına sahip yüksek çözünürlüklü proses değeri, sürekli izlemeye ve IO-Link üzerinden dijital iletime olanak sağlar. Entegre sensör, öğretme fonksiyonu ve Bluetooth adaptörü sayesinde makinenin dışından kolayca ayarlanabilir.

Entegre edilmiş teşhis fonksiyonları

Strok sayacı (anahtarlama çevrimi sayacı), cihaz sıcaklığı veya iki son konum arasında izleme gibi birleşik fonksiyonlar servis desteği ve bakım işlemlerinin, gerektiği şekilde gerçekleştirilmesini sağlar.

İki sensör yerine bir sensör: Kısa stroklu silindirlerde, daha önce kullanıldığı gibi iki klasik sensör (alt oluk) yerine tek IO-Link silindir sensörü (üst oluk) iki son pozisyonu algılamak için artık yeterlidir.

Ürünler