- Yeni Ürünler
- Endüstriyel haberleşme
- IO-Link için etkileşimsiz giriş/çıkış modülleri
IO-Link için etkileşimsiz giriş/çıkış modülleri
IO-Link için dijital ve analog portlar
ifm, sensör sinyallerini bir kontrol kabini kullanmadan doğrudan makineye kaydetmek için IO-Link masterlar ile ideal bir çözüm sunar.
Ancak bir makine kontrolörü, IO-Link bilgilerine ek olarak dijital ve analog sinyalleri kaydedebilmeli ve elektrikli aktüatörleri kontrol edebilmelidir. IO-Link için giriş/çıkış modülleri tam olarak bu fonksiyonları sunarak, modülleri IO-Link masterlar için ideal bir uzantı haline getirir.
Emniyetle ilgili uygulamalar için
Belirli uygulamalarda aktüatörlerin (UA) gerilimini güvenlikle ilgili bir şekilde kapatmanın gerekmesi, bir zorluktur.
Modüller, PL d'ye (kategori 3) göre güvenlikle ilgili uygulamalarda etkileşim olmaksızın kullanılabilecek şekilde geliştirilmiştir.
Etkileşimsiz kapatma
Klasik güvenlik teknolojisinde, tehlikeli aktüatörlere (UA) giden voltaj beslemesi bir güvenlik rölesi aracılığıyla merkezi olarak kapatılır.
Ancak modern, merkezden bağımsız standart endüstriyel haberleşme sistemlerinde aktüatörler giriş/çıkış modüllerinin "güvenli olmayan" çıkışları üzerinden kontrol edilirken, bu giriş/çıkış modüllerine giden voltaj beslemesi, sistem girişindeki bir güvenlik rölesi veya bir güvenlik kontrol cihazı aracılığıyla merkezi olarak giderek daha fazla kapatılmaktadır.
Buradaki ikilem, teorik olarak güvenli olmayan giriş/çıkış modüllerinde bir arıza meydana gelebileceği ve bunun sonucunda UA kapatılmış olsa bile çıkışın US tarafından sağlanmaya devam edebileceğidir. Bu nedenle, modüller bu teorik hatayı ortadan kaldıracak şekilde yeniden tasarlanmış ve üretilmiştir.
Birçok rakip, bu bağlamda "pasif güvenlik" kavramına atıfta bulunmaktadır. Ancak, bir güvenlik cihazını çağrıştırdığı için bu terim yanıltıcıdır. Bu nedenle açıkça "etkileşime girmeme" ve "hata hariç tutma" ifadelerine atıfta bulunuyoruz.