- Analiz Sensörleri
- Hava nem sensörü LDH
Nem Sensörünün Avantajları ve Teknolojisi
Prosesleriniz için mükemmel iklimi nasıl sağlayabilirsiniz
- Elektronik kontrol cihazlarınızı açmadan önce aşırı nem nedeniyle kısa devre riskinin olmayacağından emin olmaya ne dersiniz?
- Peki iklimsel ortam koşullarını sürekli kontrol etmeye ve bu sayede ürününüzün kalitesini güvenilir bir şekilde sağlamaya ne dersiniz?
LDH29x nem sensörü, iklimsel ortam koşullarını sürekli olarak izler, bu sayede proseslerinizi ve elektronik kontrol cihazlarınızı aşırı nem ve sıcaklığa karşı korur.
IO-Link faydaları
LDH29x, IO-Link üzerinden neler sunar?
- 2 proses değeri, nem ve sıcaklık; sadece bir kablo üzerinden
- Sıcaklık ve nemle ilgili minimum ve maksimum değerleri saklama
- Teşhis verileri, örneğin çalışma saatleri ve devreyi açma çevrimleri
- Nem ve sıcaklık histogramı
- Kolay sensör değişimi – bir IO Link mastera bağlıyken parametreler otomatik olarak ayarlanır
Teknoloji
Sensör, nemi bu şekilde belirler
- Nem, kendilerine bir gerilim uygulanan iki elektrottan (kondansatör) oluşan bir kapasitif ölçüm elemanı aracılığıyla ölçülür. İki elektrotun arasında, nem emme becerisine sahip olan bir dielektrik malzeme bulunur.
- Dielektrik malzeme ile ortam havası arasında maddelerin sabit olarak değişimi, ölçüm elemanı ile ölçüm yapılacak hava arasında bir denge oluşmasını sağlar.
- Ortam havasının nem içeriği değişirse, dielektrik malzemenin nem içeriği de aynı şekilde değişir. Bu, kondansatörün kapasitansında bir değişiklik oluşmasına yol açar ve bu sayede mevcut nem değeri belirlenebilir.