Kaliteyi Sağlamak ve Verimliliği Artırmak için İletkenlik Sensörlerinin Kullanılması
İletkenlik değeri, bir malzemenin elektrik akımını ne kadar iyi ilettiğini gösterir. Su, gıda ve içecek endüstrilerinin yanı sıra diğer sektörlerde de bu değer, kalite güvencesinde önemli bir ölçüm parametresi olarak kullanılır. Örneğin, CIP proseslerinin optimizasyonuna veya ultra saf suyun kalitesinin izlenmesine katkıda bulunur. Dahası, iletkenlik, faz ayrımı için bir gösterge olarak da kullanılabilir.
Konular:
Kompakt LDL serisi, değerlendirme ünitesi ve ölçüm elemanını tek bir gövdede birleştirir. Bu, kontrol kabininde alan yaratır ve montaj karmaşıklığını önemli ölçüde azaltır. Ayrıca, ölçüm elemanı ile değerlendirme ünitesi arasında pahalı bir veri kablosu gerekmez.
Standartlaştırılmış M12 konektör, hijyenik ortamlardaki zorlu koşullara da dayanırken mutlak giriş koruması ile ikna edicidir. Ayrıca, klemens bölmesindeki kabloları bağlarken yapılan hatalar da ortadan kaldırılır.
Sağlam bir paslanmaz çelik gövdeye sahip olan LDL serisi sensörler, yüksek dayanıklılık ve uzun ömürlülükleriyle öne çıkar. Bunun bir nedeni var: zaman içinde gözenekli hâle gelebilecek hiçbir conta takılmamıştır. Bu nedenle cihaz korozyona uğramaz.
Adaptör çeşitliliği, sensörün güçlendirme yoluyla veya yeni kurulumlara entegre edilmesini kolaylaştırır. G 1/2" proses bağlantısı sayesinde, bu özellik, DN25'ten başlayan küçük boru çapları için zaten geçerlidir.
Siz hazır olduğunuzda sensör de hazırdır: LDL'yi ambalajından çıkartın ve bağlayın. Maddedeki iletkenlik hemen güvenilir bir şekilde belirlenir.
Fabrika sertifikası, tüm LDL iletkenlik sensörlerine dahildir. Sensörün seri numarası ile web sitemizden ücretsiz olarak indirilebilir.
Sistem Bağlantısı:
LDL100
LDL100, proses fazlarını belirlemek için doğru seçimdir. Maddeler arasındaki farklılaşma ve bunun sonucunda ortaya çıkan proses fazı tanımlaması, özellikle gıda endüstrisinde belirleyici bir rol oynamaktadır. Proses borularındaki temizlik maddeleri, durulama suyu ve ürünler farklı iletkenlik değerlerine sahiptir ve bu nedenle kolay ve güvenilir bir şekilde algılanabilir. Bu sayede her zaman kesin bir takip sağlanır.
LDL101
LDL101 iletkenlik sensörü, ürün kalitesi veya proses güvenilirliği için suyun saflığının çok önemli olduğu durumlar için doğru tercihtir. Sensör, 0.04 μs/cm' lik bir değerden itibaren suyun iletkenliğin algılar. Bu da ürünü, her seviyedeki saf suyun kullanıldığı su filtreleme uygulamaları için ideal hale getirir. Buradaki olası uygulamalar su arıtma, parça temizleme ve kritik besleme sistemleridir (soğutma suyu).
Uygulama Alanlarına Genel Bakış:
- Çoklu dijital ve analog dönüşümün bir sonucu olarak analog iletimle meydana geldiği gibi ölçüm yanlışlıkları oluşmaz
- İletkenlik ve sıcaklık değeri: bir ölçüm noktasında iki değer
• daha az ölçüm noktası gerekir
• düşük başlangıç maliyeti - Ölçekleme olmadan yüksek ölçüm çözünürlüğü
- Aşağıdakilerle kalite izleme:
•cihaz durumunun sürekli gösterimi
• çalışma saatleri histogramı
•min. ve maks. iletkenlik/sıcaklık değerleri için dahili bellek - Yedek cihazlar, IO-Link master tarafından algılanabilir ve otomatik olarak yapılandırılabilir
Biliyor musunuz?
Klasik bir analog çıkış ile geniş bir ölçüm aralığı 4...20 mA'ya ölçeklendirilir. Sonuç olarak, iletkenlikteki en küçük değişiklikler genellikle doğrudan algılanamaz. Bu durum, durulama suyunda veya ürünlerde algılanamayan kalıntı kimyasal miktarlarına yol açabilir ve hatta en kötü durumda ürün geri çağırmalara neden olabilir. Bununla birlikte, IO-Link ile iletkenlik değerinin çözünürlüğü her zaman kullanılan ölçüm aralığına uyacak şekilde ölçeklendirilir, bu sayede, mümkün olan en yüksek doğruluk her zaman garanti edilir.
IO-Link ve analog sinyallerin µS/cm cinsinden çözünürlük karşılaştırması:
Ölçüm aralığı [ µS /cm] |
IO-Link çözünürlüğü | Analog PLC giriş kartı | ||
---|---|---|---|---|
LDL100 | LDL101 | LDL200 | ||
< 10 | 0,001 | 0,003 | ||
< 100 | 0,01 | 0,03 | ||
< 1.000 | 1 | 0,1 | 1 | 0,3 |
< 10.000 | 1 | 1 | 3 | |
< 100.000 | 10 | 10 | 25 | |
< 500.000 | 100 | 122 | ||
< 1.000.000 | 100 | 244 |
* LDL100 ölçüm aralığı, 15.000 µS/cm ile sınırlıdır.