• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Platforma moneo IIoT
  2. Izdelki
  3. moneo IIoT Insights
  4. moneo Track & Trace

moneo Track & Trace

Povečajte preglednost in učinkovitost vseh premičnin v svoji proizvodnji z le nekaj kliki

Izkoristite vpogled v pretok blaga v živo. Z lokalizacijo in spremljanjem ključnih kazalnikov uspešnosti se izognite ozkim grlom in izpadom ter poenostavite beleženje podatkov o procesih in kakovosti.

moneo Track & Trace zaradi uporabniku prijazne zasnove in intuitivne funkcije povleci in spusti ponuja preprosto in hitro rešitev, ki jo lahko uporabljate brez znanja programiranja. Hkrati imate na voljo prilagodljive možnosti integracije v IT okolje.

Naša rešitev priključi in uporabljaj za naprave RFID in naprave za branje kod v kratkem času poveča vašo preglednost in učinkovitost. In to brez zapletene implementacije ali posegov v vaš PLC.

Odkrijte, kako vas
moneo Track & Trace podpira vsak dan

Študija primera

moneo Track & Trace

Za sledenje procesnim korakom Vhodno blago, Proizvodnja in Skladišče na primer potrebujete štiri senzorje, vsakega s procesno vrednostjo. Vrednosti iz senzorjev se prenašajo vsako sekundo, tako da je samo za prenos podatkov potrebnih 240 kreditnih točk. Ustvarjanje postaje, vključno s pravili, ključnimi kazalniki uspešnosti in zgodovino, porabi po 10 kreditnih točk. S skupno 280 kreditnih točk lahko spremljate celoten intralogistični proces.

Izkoristite 20 let izkušenj v okolju sledenja in izsleditve

V podjetju ifm vam ne ponujamo le desetletja izkušenj, temveč tudi strojno in programsko opremo iz enega samega vira, da bi povečali vašo preglednost in učinkovitost.

Ponujamo vam celovite rešitve za vaše zahteve, od oznak in senzorjev do vrat in programske opreme v oblaku ali na lokaciji.

Stranke, ki so se že odločile za
moneo podjetja ifm