• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Platforma moneo IIoT
  2. Izdelki
  3. Spojniki moneo IIoT
  4. SFI (SAP integracija)

Integracija v prodajne površine (SFI)

Od senzorja do sistema ERP

Industry 4.0 in SAP

Z našo rešitvijo spremenite upravljanje svojega obrata in se poslovite od ročnega dela.

Z moneo so vaši podatki varno shranjeni in lahko dostopni, kar vam omogoča sprejemanje premišljenih odločitev. Naša integracija s sistemom SAP zagotavlja redno spremljanje, prilagojeno vašim posebnim zahtevam, in ustvarja izčrpne merilne dokumente za natančno načrtovanje vzdrževanja. Nič več ugibanj!

Ekipo brez težav povežite s pomembnimi dokumenti SAP. Uživajte v zanesljivi dodelitvi matičnih podatkov za nemotene in optimizirane procese.

Z intuitivnim okvirom SFI omogočite enostavno integracijo novih senzorjev in virov podatkov. Uporabnikom sistema SAP omogočite, da sprožijo natančne poslovne procese, ne da bi za to potrebovali drage storitve IT ali svetovalce. Optimizirajte svoje procese in povečajte učinkovitost s SFI.

Primeri uporabe za spremljanje SFI v dejanskem času

Izboljšajte razpoložljivost strojev

Spremljanje stanja naprav in strojev v dejanskem času

Zmanjšajte število okvar in nenačrtovanih zaustavitev proizvodnje ter skrajšajte čas postavitve in prilagoditve s samodejno ustvarjenimi naročili za vzdrževanje in obvestili v sistemu SAP, zagotovite preglednost in zanesljivost, izognite se ročnim opravilom in se osredotočite na optimizacijo načrta vzdrževanja.

Ohranjanje kakovosti procesa

Spremljanje polnjenja in stanja pomožnih in delovnih materialov v dejanskem času

Samodejno ustvarjanje različnih vrst dokumentov o materialu (izpis iz zaloge, rezervacija materiala itd.) v sistemu SAP zmanjšuje število proizvodnih napak in napak v procesu ter odpravlja ozka grla v materialnem toku.

Optimizacija porabe energije

Beleženje in spremljanje števca uporabe v dejanskem času

Samodejno beleženje in zapisovanje porabe energije, delovnih ur ali premikov udarcev za ukrepe preventivnega vzdrževanja v sistemu SAP. Ko so dosežene najvišje vrednosti števca, SAP ukrepa, samodejno sproži merilne dokumente in opozori odgovorno osebje.

Kako deluje integracija Shop Floor Integration podjetja ifm

Izkusite moč integracije Shop Floor Integration (SFI) – je več kot le tehnični vmesnik, temveč celovita logična predloga, opremljena s funkcijami za vaše ključne procese.

SFI je brezhibno integriran v sistem SAP in prejema informacije iz sistema moneo, ki se obdelujejo v dejanskem času: samodejna obvestila o vzdrževanju in ustvarjanju pomembnih naročil ali dokumentov v sistemu SAP.

S pravočasnim načrtovanjem vzdrževanja in pravočasnimi dobavami zagotovite neprekinjen proizvodni tok. Še danes izboljšajte svoje delovanje z integracijo Shop Floor Integration.

Prednosti integracije shop floor integration podjetja ifm

Zanesljivo

Brezhibno se integrira v certificirane rešitve SAP, kar zagotavlja nemoteno interoperabilnost in povečuje operativno učinkovitost.

Vitko

Intuitivno in uporabniku prijazno. Rešitev se brezhibno vključi v obstoječe operacijsko okolje in tako odpravi potrebo po dodatni strojni ali programski opremi.

Hitro

Projekti v dnevih, ne tednih in mesecih. Majhna naložba, brez usposabljanja končnih uporabnikov, minimalni viri IT. Znatno pospeši izvajanje projektov, kar podjetjem omogoča hitrejše izkoriščanje prednosti.

Učinkovito

Povprečna donosnost naložbe med šestimi in osemnajstimi meseci – prihranek časa vzdrževalnega osebja, prihranek stroškov zaradi preprečenih napak in zmanjšanega napora pri uvajanju novih strojev in senzorjev.