• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Platforma moneo IIoT
  2. Izdelki
  3. Spojniki moneo IIoT
  4. ifm Agent

ifm Agent – stroj in programska oprema brezhibno povezana

Povečajte svojo učinkovitost z ifm Agent – zmogljivo programsko opremo za vmesnike, ki zagotavlja nemoteno in zanesljivo komunikacijo med stroji in digitalnimi okolji. Ne glede na to, ali prenašate podatke iz proizvodnih sistemov v programske rešitve ali pošiljate informacije nazaj v sisteme upravljanja strojev: s širokim naborom vmesnikov zagotavlja ifm Agent prilagodljivost in zanesljivost, ki ju zahtevajo vaši procesi.

ifm Agent je idealna rešitev za podjetja, ki iščejo uporabniku prijazno in vsestransko programsko opremo. Zasnovana je za poenostavitev dela notranjih sistemskih integratorjev in zagotavlja intuitiven uporabniški vmesnik, ki uporabnike vodi skozi postopek konfiguracije.

Vaše prednosti

Prilagodljiva uporaba

Univerzalna uporaba – ne glede na sektor ali panogo.

Enostavna uporaba

Intuitiven uporabniški vmesnik z navodili po korakih in obsežnim razdelkom pomoči.

Pripravljen za prihodnost

Nenehno posodabljanje in vključevanje novih vmesnikov.

Brezhibna integracija v strukturo moneo

Popolnoma integriran v strukturo moneo in upravljanje licenc.

Za vsako fazo projekta

Primeren tako za naknadno opremljanje (brownfield) kot za nove naprave (greenfield).

Razpoložljivi vmesniki

Komunikacijski vmesniki: ifm IO-Link master; Allen-Bradley (Rockwell); AMQP Client; File; FTP; HTTP; Modbus TCP; moneo; MQTT Broker; MQTT Client; MSSQL; MySQL; ODBC; OPC UA Client; Serial; SIMATIC S7; TCP Client; TCP Server; VSE

Funkcionalni vmesniki: Initialize; IODD Parser; SendEmail; TagDatabase; Timer

To je šele začetek – sledili bodo še drugi vmesniki.

Primeri uporabe za ifm Agent

  • Modbus TCP: Samodejno odčitavanje podatkov o porabi iz vgrajenih števcev električne energije.
  • OPC UA: Neposredna povezava PLC-jev s centralnimi sistemi programske opreme.
  • MQTT: Varen prenos proizvodnih podatkov na zunanje platforme v oblaku.

ifm Agent poenostavlja povezavo med stroji in programskimi okolji kot še nikoli prej. Ta programska oprema se razvija v skladu z vašimi zahtevami in omogoča, da je vaša infrastruktura pripravljena na prihodnost, ne glede na to, ali gre za majhen projekt naknadne vgradnje ali za celotno pametno tovarno.

Preverite sami, kako preprosta je lahko industrijska komunikacija.