Integrering av diagnoselektronik
Det finns flera sätt att integrera diagnoselektroniken och accelerationsgivarna och paketera insamlade data för att göra dem tillgängliga för andra uppkopplade system.
VES-parametreringsprogrammet hjälper dig med parametrering, övervakning och analys av diagnoselektroniken. ifm:s IIoT-plattform moneo kan användas för omfattande anläggningsövervakning. Lär dig mer!
VSE OPC UA-server
Med hjälp av VSE OPC UA-servern kan du enkelt överföra data från diagnoselektroniken till IT-nivån utan ingående programmeringskunskaper. På så sätt blir informationen från vibrationsanalysen tillgänglig för mjukvarubaserad anläggningsövervakning och processoptimering i system på högre nivå. En separat klient behövs för databehandlingen.
VES004-mjukvara för parameterinställning
VSE-diagnoselektroniken konfigureras med det kostnadsfria mjukvaruverktyget VES004:
- nätverks- och säkerhetskonfiguration
- konfiguration av in- och utgångar
- parameterinställning av mätuppgift/objekt
- mappning av fältbussobjekt
- avläsning av rådata och historiska data
VES004 omfattar också övervaknings- och analysfunktioner för riktad konfiguration och analys av grundorsaker:
- objektövervakning
- spektrumanalys
- analys av envelope-kurvor
- tidsdomänanalys
- dataexport
Application Package Assistant (APA)
Application Package Assistant är en kostnadsfri mjukvara som samlar standardfunktioner i parameterinställningsprogrammet VES004 och VSE-diagnoselektroniken och kan användas av servicepersonal som en skalbar lösning.
Konfigurering av VSExxx-diagnoselektroniken för en applikaitonslösning:
- Läs in parameterinställningsfilen till diagnoselektroniken
- Signaltest av givarna som är anslutna till diagnoselektroniken
- Konfigurera tröskelvärden och larmbeteende
- Skapa en servicedatafil för analys- och serviceändamål.
APA-verktyget kan hämtas från nedladdningssektionen på VSE-enheterna.
moneo RTM
Med sin IIoT-plattform moneo, i synnerhet med moneo RTM, erbjuder ifm en mjukvara för tillståndsövervakning som är kraftfull och färdig att använda direkt. moneo RTM kan användas för att implementera helt anpassningsbara instrumentpaneler för omfattande anläggningsövervakning och presentation av alla viktiga processdata.
Vid skada skickas ett larmmeddelande direkt till användaren. Detta gör det möjligt att kunna reagera snabbt och undvika ett eventuellt kritiskt fel. Med tillägget RTM Advanced Vibration Analysis kan rådataposterna för VSE som utlöses av moneo RTM visualiseras i tidsdomänen och skadans grundorsak kan diagnostiseras.
Lär känna VSE-diagnoselektroniken och moneo IIoT-plattformen i detta applikationsexempel för dekanter.