- Produktnyheter
- Mobilautomation
- Central hantering och övervakning av globala maskinparker
Central hantering och övervakning av globala maskinparker
- Direkt anslutning från kontrollcentret till maskinen på plats
- Hårdvaran och molnlösningen matchar varandra för en enkel implementering inom få minuter
- Förbättrad servicelogistik tack vare tidiga diagnoser
- Utvärderar maskindata och använder den för att optimera din maskinpark
ifm mobileIoT Suite –hantering och tjänster
Med mobileIoT Suite kan du hålla ett öga på din maskinpark och dess driftstatus. Detta hjälper dig att reagera i god tid på eventuella underhållskrav. Systemet lämpar sig för leasingföretag och OEM-företag som vill ge sina kunder mervärde genom att tillhandahålla underhåll på hög precisionsnivå efter försäljningen. Anpassningar till förändrade kundkrav, såsom konfigurationen av maskinen, kan genomföras mycket snabbt.
mobileIoT DataPortal
Du kan få tillgång till all relevant information om dina maskiner i mobileIoT DataPortal-systemet. Skapar rapporter och anpassar dina egna instrumentpaneler eller dina kunders paneler. Analysverktyg och historiska data hjälper dig att förutse ändringar i dina maskiners tillstånd, planerar underhållsåtgärder i tid och undviker dyra maskinbrister.
En global maskinhantering kräver hårdvara som kan överföra data till molnet:
CR3145 – mobileData
Enheten är ansluten till CANbus. Om molnets funktionalitet är aktiverad, överförs den information som kommuniceras via CANbus till molnet med hjälp av CANmonitor-läget.
Enhetens specifikation:
- 3G modem (gsm / gprs / edge / umts / hsdpa)
- interna cell & gnss-antenner
- gps / glonass (upp till 56 kanaler)
- CAN-gränssnitt
- gyro- och accelerometer
- IP 67
- strömförsörjning: 6 till 32 V DC
- CE, E1 och fcc-markerade
CR3150 – mobileMaintenance/3G
Liknande CR3145, möjliggör denna enhet en enkel anslutning mellan maskinen och molnet. Dessutom tillåter CR3150 en OTA-anslutning i realtid till din CANbus eller även direkt till ditt styrsystem.
Enhetsspecifikationen är densamma som för CR3145, dessutom:
- 2:a CANbus -gränssnitt
- WLAN och Bluetooth-gränssnitt med interna antenner
- OTA-anslutningen i realtid till maskinen
- Maskinvaru- och mjukvaru-uppdateringar via WLAN/Bluetooth
CR3156 mobileMaintenance/4G/EU
CR3157 mobileMaintenance/4G/AM
CR3156/7 använder nästa generations radioteknologi, som möjliggör anslutningen av maskiner till 4G-nätverk inom EU eller USA.
Enhetsspecifikationen är densamma som för CR3145, dessutom:
- 4G modem (beroende på region)
- externa antenner för radio och GPS
- större intern lagring för maskinuppdateringar
- maskin- och mjukvara uppdateras via radio