• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produktnyheter
  2. Givare
  3. Små trycktransmittrar med integrerad DIN-ventilplugg

Små trycktransmittrar med integrerad DIN-ventilplugg

Snabbt och enkelt utbyte

Trots att det finns flera andra alternativ, används fortfarande ventilpluggar för anslutning av givare i många anläggningar. ifm:s PT50-serie innefattar nu även kompakta tryckgivare med en integrerad ventilplugg. Det gör det enklare att integrera givarna i redan befintliga anläggningar och använda deras befintliga ledningar, vilket sparar både tid och pengar.

Beprövad teknik och hög IP skyddsklass

Givarna har en robust tunnfilmsmätcell utan tätningsring i kompakt design med 19 mm breda plattor. Skyddsklass IP67 uppnås när den används tillsammans med en lämplig ventilpropp (t.ex. E30447). Jämfört med de IP65-givare med ventilplugg som är vanliga på marknaden är driftsäkerheten högre.