Decentral koppling av digitala utgångar med IO-Link – utbyggnad av IO-Link-mastermoduler med 12 digitala utgångar
Koppla decentrala utgångar med IO-Link
Med de nya IO-Link-utgångsmodulerna kan de fältdugliga IO-Link-mastermodulerna från ifm byggas ut med digitala utgångar både enkelt och billigt. Typiska uppgifter är decentral koppling av last och ställdon.
Användningsområden
Modulerna finns i två varianter: Den orangefärgade fältmodulen i Coolant-serien är resistent mot olja och kylsmörjmedel. På så sätt passar den för industriella applikationer. Den grå modulen är tack vare de använda höljesmaterialen optimal för användning på hygien- och livsmedelsområdet. Den har den höga kapslingsklassen IP 68/IP 69K.