• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag

IO-Link – Systemöversikt för gruvdrift 4.0

Vilka möjligheter erbjuder IO-Link?

Tillverkningsanläggningar över hela världen förlitar sig i allt högre grad på högpresterande data- och informationsteknik för att förbättra utrustningens totala effektivitet. Alltid närvarande: IO-Link. Den banbrytande tekniken gör det möjligt för givare att samtidigt överföra diagnostisk information till PLC:n och till IT-infrastrukturer på högre nivå. Vill du veta mer om IO-Link? Inget är enklare än det. Vi har sammanfattat den viktigaste informationen om IO-Link och dess fördelar för dig.

Systemöversikt för gruvdrift 4.0

Systemöversikt för gruvdrift 4.0

Vad kan IO-Link erbjuda dig?

  • Ett digitalt kommunikationsprotokoll enligt den globala standarden IEC 61131-9
  • En lättinstallerad punkt-till-punkt-kommunikation, inte en fältbuss
  • En teknik som kan anslutas till styrsystem med Ethernet-baserade fältbussystem (t.ex. EtherNet/IP, PROFINET, AS-i)

Hur kan du dra nytta av IO-Link?

  • Använder oskärmade M8- eller M12-standardkablar på upp till 20 meter
  • Gör det möjligt för enheter att skicka och ta emot betydligt mer data
  • Ta emot digitala mätvärden och processdata från givaren utan några omvandlingsförluster
  • Parameterinställning och övervakning via mjukvara
  • Läsning och loggning av händelse- och diagnosdata
  • Binär användning av givare i SIO-läge
  • Användning av ytterligare digitala funktioner i COM-läge

Slutsats

IO-Link gör det enkelt och bekvämt att bygga en framtidssäker grund för smart industriell automatisering inom gruvindustrin (4.0).