Undershållsmässan 2026
Besök oss i monter B01:12
Framtidens produktion börjar med hållbart underhåll
Den 10-13 mars deltar vi på ifm på Underhållsmässan, Svenska Mässan i Göteborg.
Det här är ett utmärkt tillfälle att ta del av innovativa lösningar och den senaste tekniken, samtidigt som du knyter värdefulla kontakter.
I monter B01:12 möter du våra automationsexperter och får en inblick i våra senaste produktnyheter, skräddarsydda för din bransch. Missa inte möjligheten att inspireras och vara med och forma framtidens underhåll.
Vi ser fram emot att träffa dig!
Missa inte dessa seminarier
5G i industrin
Vad händer när du kombinerar smarta sensorer med ett lokalt 5G-nätverk från Ericsson? Du får en lösning som öppnar dörren till helt nya applikationer – med blixtsnabb kommunikation, låg latens och hög tillförlitlighet. I detta seminarium visar vi hur 5G löser utmaningar som andra tekniker inte klarar, och hur enkelt det är att koppla upp givare via 5G.
Vibrationsövervakning – Nyckeln till prediktivt underhåll
Vill du minska oplanerade stopp och öka tillgängligheten i din produktion? I detta seminarium visar vi hur vibrationsövervakning ger dig insikt i maskinens hälsa – innan något går fel. Du får konkreta exempel på hur företag har gått från reaktivt till prediktivt underhåll, och hur du enkelt kan ta första steget mot en smart fabrik.
Välkommen på mässmingel i vår monter
Under eftermiddagen på onsdagen den 11 mars bjuder vi på ifm in till AW med avslappnat mingel och lättare förtäring.
Hämta din mingelbiljett i monter B01:12 och ta en paus i mässvimlet!
Datum: 11 mars
Tid: 16.30–19.00
Plats: Monter B01:12
Vi bjuder på korv med bröd samt något kallt i glaset. Passa på att träffa branschkollegor och knyta nya kontakter.
Varmt välkommen!