1. Startsida
  2. Produkter
  3. Processgivare
  4. Flödesgivare
  5. Kompakt flödesgivare i rostfritt stål

Kompakt flödesgivare i rostfritt stål

  • Hög repeterbarhet
  • Enkelt inställningsläge för snabb inställning
  • Variabel processanslutning med adaptrar
  • Tillförlitlig övervakning av gaser och vätskor
  • Elektronisk låsning av inställningsvärdena


Kompakta flödesgivare i höljen av rostfritt stål


Flödesgivarna i SI5-serien säkerställer en tillförlitlig övervakning av flytande och gasformiga medier i rörledningar. Tack vare ett brett utbud av processadaptrar kan dessa givare användas i nästan alla industriella tillämpningar. De används ofta i kylsystem som till exempel i stålverk, inom bilindustrin och inom glastillverkningen. Givarna används även inom vattenverksamhet och rengöringsprocesser inom livsmedels- och dryckesindustrin.
Det robusta höljet av rostfritt stål ger hög säkerhet, även vid tuffa omgivningsförhållanden.
Justering efter flödet och inställning av kopplingspunkterna sker med knapptryckning på enheten. Flöde och kopplingspunkt visas på plats via en lysdiod-kedja i flera färger.
Det elektroniska låset förhindrar en oavsiktlig justering av inställda värden. Den möjliga återställningen av parametrar till fabriksinställningarna erbjuder ytterligare säkerhet.