Execuţie | pentru forme constructive MVQ |
---|
Greutate [g] | 99,9 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | 10 x 145 x 50 |
Distanța dintre găurile-pereche pentru colțarul de montare | 130 x 30 mm |
Inaltimea arborelui pentru antrenarea supapei | 30 mm |
Adecvate pentru diametrul arborelui [mm] | < 38 |
Materiale | POM negru |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|