• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. IO-Link — pagina principală
  2. Industrii

Prezentare generală a industriilor

Nu există două cazuri de utilizare identice. Prin urmare, fiecare caz de utilizare are cerințe specifice. Acestea includ, în special, cerințele pentru tehnologia de automatizare. Am adaptat masterele IO-Link pentru a răspunde acestor provocări și am structurat portofoliul nostru în două domenii. Oferim masterele IO-Link pentru automatizarea proceselor și masterele IO-Link pentru automatizarea industrială.

Igienic, ușor de curățat și robust din punct de vedere industrial

Masterele IO-Link pentru automatizarea proceselor sunt destinate clienților din industria alimentară și a băuturilor, farmaceutică și chimică, de exemplu. În aceste domenii se aplică cele mai înalte standarde de igienă. Datorită IP69K și materialelor selectate, masterele noastre IO-Link pentru aceste cerințe sunt echipate ideal pentru procese de curățare regulate și intensive.

Masterele noastre IO-Link își demonstrează punctele forte și în automatizarea industrială. Dispozitivele robuste cu carcase cu protecție IP67 rezistă la șocuri, vibrații și efectele stropilor de sudură sau ale uleiurilor industriale. Acest lucru le face ideale pentru utilizarea pe teren, direct pe mașină.

Vă vom ajuta să găsiți soluția ideală.

Indiferent de industria în care activați sau de cerințele pe care le implică, avem soluția potrivită pentru dvs. Vom fi bucuroși să colaborăm cu dvs. pentru a găsi produsul potrivit – sau chiar o soluție completă.

Orientare ușoară: începutul dvs. în automatizare

Automatizarea proceselor – seria pentru produse alimentare Automatizarea fabricilor – seria de lichide de răcire
Master IO-Link / Module Ethernet / Module IO-Link / Comutatoare
  • IP 69 K
  • Etanșare: EPDM
  • Priză: oțel inoxidabil 1.4404
  • IP 67
  • Etanșare: FKM
  • Priză: alamă nichelată
Master IO-Link ➜
Tehnologie racordare ecolink
  • Corp turnat: PP
  • Blocare: oțel inoxidabil (316L/1.4404)
  • Etanșare: EPDM
  • Corp turnat: TPU, portocaliu
  • Blocare: alamă, nichelată
  • Etanșare: FKM
Conexiune ecolink ➜
Dispozitive IO-Link

Oferim dispozitive corespunzătoare pentru numeroase utilizări în industria de procesare. Pentru anumite dispozitive sunt disponibile omologări relevante (EHEDG și 3A), declarații de conformitate (CE 1935/2004, FDA, FCM) și designul dispozitivului (oțel inoxidabil, OPC (curățare deschisă a instalației), dispozitive dintr-o singură bucată).

Cea mai mare gamă de dispozitive IO-Link, cu mii de senzori pentru majoritatea utilizărilor din automatizarea fabricilor. Oferim o gamă extinsă de dispozitive IO-Link, inclusiv pentru poziție, proces, controlul mișcării, identificare, vibrații și multe altele

Dispozitive IO-Link ➜

Prezentare generală a industriilor

Indiferent dacă este vorba despre industria alimentară, agricultură, tratarea apei și a apelor uzate, utilaje mobile, robotică sau industria auto, oferim produse, soluții și servicii potrivite pentru fiecare industrie.

Vă sprijinim în atingerea obiectivelor dvs. de optimizare a eficienței, calității și fiabilității instalațiilor și proceselor dvs. prin automatizare.

Având o înțelegere aprofundată a industriei, tehnologie inovatoare și parteneriate de colaborare, vă însoțim în căutarea soluției optime. Pentru că provocările dvs. sunt ceea ce ne motivează.