Situația privind apa: Colegii noștri raportează în diferite locuri de pe glob.
ifm susține eforturile mondiale privind managementul responsabil al apei.
Condițiile ar putea să varieze, însă provocările și obiectivele rămân aceleași: Penuria de apă reprezintă o problemă globală, pe care societatea trebuie să o combată. În numeroase locații, una din numeroasele reglementări preliminare pentru asigurarea tuturor persoanelor cu un acces fiabil la apa potabilă de cea mai bună calitate posibilă este formarea infrastructurilor de alimentare necesare sau modernizarea celor existente. Suplimentar, tratamentul apei și al apelor reziduale depinde în mod egal de soluțiile fiabile și eficiente pentru tratamentul apei și al apelor reziduale. În această privință vă puteți baza pe ifm ca partenerul dumneavoastră privind automatizarea. Oricând și oriunde.
Doriți să aflați mai multe privind provocările aprovizionării cu apă la nivel mondial – și care este modalitatea prin care furnizăm o asistență relevantă în țările individuale? Colegii noștri raportează în situația individuală, în diferite locuri de pe glob.