- platforma moneo IIoT
- Îmbunătățiți procesele de fabricație
- Optimizați consumul de energie
Optimizați consumul de energie
ifm dezvoltă soluții personalizate de monitorizare a energiei pentru dumneavoastră – adaptate cerințelor dumneavoastră. Acest lucru nu doar că vă va ajuta să duceți mai departe digitalizarea companiei dumneavoastră, ci și să descoperiți un nou potențial de economisire a energiei și de reducere semnificativă a costurilor.
Optimizarea energetică în practică - studii de caz inspiraționale
Măsurarea consumului de energie și a risipei la nivel de mașină
Reducerea costurilor anuale cu energia
Creșteți eficiența energetică și reduceți costurilor anuale cu până la 50% – o treime fără investiții.
Urmărirea costurilor totale
Obțineți o transparență completă a costurilor pe produs și descoperiți imediat potențialul de optimizare direcționată a proceselor.
Monitorizarea consumului energetic
Vizualizați energia irosită, cum ar fi scurgerile de aer comprimat, și optimizați consumul prin urmărirea la nivel de mașină sau zonă.
Zonele cu cel mai mare potențial de economisire energetică
Există potențial de economisire a energiei în fiecare companie - de la măsuri simple, cum ar fi becurile cu consum redus de energie, până la investiții mari, cum ar fi renovarea echipamentelor existente. Aceste sectoare oferă un potențial deosebit de ridicat de economisire a energiei în industrie:
Monitorizarea scurgerilor de la compresor la mașină
Aerul comprimat este utilizat în aproape toate industriile. De la forjare la camera curată – în orice rețea de aer comprimat pot apărea scurgeri.
Monitorizarea devine ușoară cu ifm: Fie că este vorba de măsurarea debitului, măsurarea presiunii, monitorizarea temperaturii sau a cantității totale. Puteți monitoriza toate datele relevante ale procesului cu un singur cablu și un singur senzor. Beneficiați de numeroasele avantaje ale senzorilor SD cu IO-Link.
Analiză în timp real
Identificați tendințele pe termen lung privind consumul sau fluctuațiile presiunii aerului cu ajutorul senzorilor SD și optimizați procesele.
Mai puțin hardware
IO-Link transmite 4 valori folosind 1 cablu. Fără senzori, cabluri sau fitinguri de țevi suplimentare.
Monitorizare wireless
Setare mobilă a parametrilor, monitorizare și înregistrare a sistemelor și proceselor cu ajutorul adaptorului Bluetooth IO-Link
Setarea parametrilor
Setare ușoară și rapidă a parametrilor cu ajutorul software-ului moneo configure și a IO-Link master
Transformați datele dvs. în informații
Cu platforma noastră moneo IIoT, vă puteți configura cu ușurință senzorii și magistralele și puteți colecta fără probleme datele mașinii și ale senzorilor. Aceste date pot fi vizualizate, analizate și monitorizate pe tablouri de bord. moneo vă informează în cazul abaterilor de la proces și vă alertează în timp util.
Îmbunătățiți disponibilitatea utilajelor, asigurați-vă calitatea proceselor și optimizați consumul de energie.
Transformați informațiile în cunoaștere și faceți previziuni
Monitorizarea sigură a parametrilor de proces care fluctuează, cum ar fi temperatura, debitul și vibrațiile, este una dintre cele mai mari provocări.
Prin calculul inteligent al intervalelor de așteptare dinamice și ajustarea automată a valorilor limită, anomaliile din sistemele și procesele critice pot fi detectate într-un stadiu incipient, iar fiabilitatea producției poate fi crescută semnificativ. Acest lucru este posibil datorită asistentului moneo Industrial AI Assistant de la ifm.
Amprenta unică a fiecărui utilaj
Fiecare instalație industrială are o semnătură unică – propria „amprentă digitală”:
- Prin urmare, normele generale de monitorizare nu sunt adesea aplicabile
- Regulile de monitorizare trebuie să fie personalizabile, simple, precise și flexibile
Deoarece condițiile de mediu și utilizarea pot varia, monitorizarea trebuie să se bazeze pe datele istorice ale sistemului respectiv.
Povești de succes
Descoperiți cum ifm a ajutat clienții să își optimizeze consumul de energie.