TÂRGUL DE LA HANOVRA 2026
Cel mai important târg internațional pentru industria de profil
Și mai multă calitate pentru procesele dumneavoastră: de la senzor la cloud
Valorile măsurate nu mai sunt doar informații pentru controler. Dacă doriți să aduceți o eficiență reală proceselor dumneavoastră, trebuie să vă transferați datele la nivelul IT și să utilizați informațiile pentru a vă optimiza fluxurile de lucru.
La TÂRGUL DE LA HANOVRA de anul acesta, vom prezenta cele mai recente inovații și produse hardware și software dovedite care vă vor ajuta să vă mențineți sistemele funcționale pe termen lung, să evitați timpii morți și să utilizați resursele în mod eficient. Descoperiți modul în care abordarea noastră scalabilă de la senzor la cloud asigură că datele dvs. ajung fără probleme de pe teren la nivelul IT.
De la puncte de măsurare individuale până la monitorizarea sistemelor întregi și a halei de producție: avem soluția pentru fiecare etapă de pornire; și vă vom îndruma în procesul de digitalizare.
Sună bine? Atunci hai să vorbim despre asta în Hanovra. Obțineți biletul gratuit acum și vizitați-ne.
Puteți găsi ifm în hala 27, standul D24.
Așteptăm să auzim vești de la dumneavoastră.
TÂRGUL DE LA HANOVRA
Tendințe în industria digitalizată în direct
TÂRGUL DE LA HANOVRA este cel mai important forum din lume pentru toate tehnologiile relevante pentru schimbările care au loc în industrie. În 2026, TÂRGUL DE LA HANOVRA și-a îndreptat atenția asupra protecției climatului, a digitalizării și a sustenabilității ca priorități ale prezentului, tema principală fiind „Energetizarea unei industrii sustenabile”.
ifm va fi prezent la Hanovra și va prezenta un portofoliu cuprinzător de soluții personalizate care permit companiilor din toate sectoarele industriale să își proiecteze procesele de producție în mod eficient și cu mai puține resurse. Participați și dumneavoastră și descoperiți industria viitorului.