• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania

Senzor fotoelectric de distanță O6D

Senzorul de distanță O6D oferă performanță maximă în cel mai mic spațiu.

Când vine vorba de detectarea fiabilă a suprafețelor negre intense și strălucitoare, O6D stabilește noi standarde cu modul său Ultimate Black Mode. Acesta combină tehnologia PMD modernă și o rază de acțiune de până la 3 m într-o carcasă compactă, astfel încât să poată fi montat la o distanță suficientă în afara zonei periculoase în situații dificile, cum ar fi în sistemele de sudură. Acest lucru îl face ideal pentru o gamă largă de aplicații, fie în logistică, automatizarea asamblării sau industria auto.

Trei moduri de funcționare selectabile (Fine, Standard, Rapid) și o histerezis reglabilă permit o adaptare precisă la orice aplicație. Datorită operării intuitive cu 2 butoane și IO-Link, senzorul poate fi integrat rapid și este imediat gata de utilizare. Designul dovedit O6 permite o modernizare ușoară fără accesorii suplimentare.

O6D în detaliu

Avantajele produsului O6D

Detectare fiabilă a suprafețelor dificile
Modul Ultimate Black asigură o detectare fiabilă a obiectelor chiar și cu materiale de un negru intens, strălucitoare sau reflectorizante.

Moduri de operare versatile într-un singur dispozitiv
Trei moduri de operare (fin, standard și rapid) într-un singur dispozitiv pentru o adaptabilitate maximă la diferite aplicații.

Instalare flexibilă
Designul compact, tehnologia PMD și o rază de acțiune de până la 3 m permit o instalare flexibilă.

Integrare ușoară
Operarea se face prin intermediul a doar două butoane, care permit atât învățarea obiectului, cât și învățarea în 2 puncte direct pe senzor - simplu, rapid și eficient.

Aplicații

Detectarea obiectelor în logistică

Detectarea coletelor sau plicurilor

Sarcină
Detectarea obiectelor pe benzile transportoare, de exemplu, plicuri sau colete.

Provocare

  • Suprafețele întunecate, plate, negre ca smoala sau reflectorizante nu sunt adesea detectate în mod fiabil de senzorii convenționali.

Avantajul

  • Datorită Modului Ultimate Black și independenței superioare a culorilor, O6D detectează în mod fiabil obiecte de un negru intens sau strălucitoare fără a necesita reajustare.

Verificarea prezenței pe roboții de sudură

Detectarea poziției înainte de procesul de sudare

Sarcină
Asigurarea poziționării corecte a componentelor în dispozitivul de fixare înainte de începerea procesului automat de sudare.

Provocare

  • Celulele de sudură sunt caracterizate de condiții dure care implică căldură și stropi de sudură. Temperaturile ridicate și stropii de sudură pot deteriora sau interfera cu senzorii.

Avantajul

  • Rază de acțiune de până la 3 m permite instalarea în siguranță în afara zonei periculoase.

Detectarea distanței și controlul distanței

Monitorizarea mișcării roboților

Sarcină
Detectarea precisă a poziției componentelor în procesele de asamblare automate.

Provocare

  • În producția automotive, multe suprafețe sunt de un negru intens sau foarte reflectorizante. Senzorii convenționali furnizează adesea semnale nesigure în astfel de cazuri, ceea ce poate duce la etape de asamblare incorecte.

Avantajul

  • Tehnologia PMD independentă de unghi permite o montare flexibilă și o detectare fiabilă chiar și cu componente strălucitoare sau întunecate. Datorită IO-Link, valoarea reflexiei poate fi transmisă simultan cu valoarea distanței pentru a asigura un proces lin.

Conexiune de sistem

Valoare adăugată datorită IO-Link

  • Generarea transparentă a datelor
  • Valoarea curentă a distanței
  • Valoarea curentă a reflectivității
  • Starea actuală a dispozitivului
  • Setare ușoară și rapidă a parametrilor
  • Transmitere a datelor fără pierderi

Cumpără produs