• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma
  1. Czujniki przepływu
  2. Wybór według medium
  3. Media wodne

Pomiar mediów na bazie wody

Uwagi:
Zdecydowanie odpowiedni

Bardzo odpowiedni

Odpowiedni

Nieodpowiedni


Dostępny

Niedostępny
Odpowiedni w pewnym zakresie – prosimy o kontakt z infolinią centrum obsługi
Elektromagnetyczne Ultradźwiękowe Wirowe Mechatroniczne Kalorymetryczne
czujniki zanurzeniowe
Szczegóły produktu Szczegóły produktu Szczegóły produktu Szczegóły produktu Szczegóły produktu

Zasada pomiaru

Elektromagnetyczne

Ultradźwiękowe

Wirowe

Mechatroniczne

Kalorymetryczne

Dokładność

Strata ciśnienia

Wykrywanie kierunku

Licznik ilościowy (sumator, totalizer)

Media:

Media nieprzewodzące

Ciecze chemiczne
o niskim stężeniu,
np. roztwór wodorotlenku sodu < 5 %

Klasa spożywcza*

Odporny na

Wahania temperatury

Zmiany lepkości

Zawartość powietrza

Cząsteczki

Ciśnienia szczytowe

Osady

Drgania

Montaż

Nie jest wymagany odcinek prosty rury wlotowej

* Dokładne informacje na temat medium można znaleźć w odpowiedniej karcie katalogowej.

Elektromagnetyczne Szczegóły

Zasada pomiaru:

Seria produktów

  • Seria SM, seria SMF

Średnica nominalna (DNxx)

  • DN6...DN150

Zakres pomiaru

  • 0,005...10000 l/min

Dokładność

  • ± (0,5 % MW + 1,5 mm/s)*

Temperatura medium

  • -20...150 °C

Ciśnienie dopuszczalne

  • Do 25 bar

Wymaganie:

  • Przewodność: ≥ 5 µS/cm*

Dziedziny przemysłu:

  • Przemysł spożywczy
  • Przemysł samochodowy
  • Robotyka i automatyka
  • Maszyny mobilne
  • Woda i ścieki
  • Automatyka okrętowa

Warte podkreślenia:

  • Brak wymagań w zakresie długości odcinka wlotowego i wylotowego
  • Dioda LED stanu
  • Dostępna pomoc w ustawieniu lub instrukcja instalacji*
  • Niskie straty ciśnienia
  • Wykrywanie / pomiar kierunku przepływu

Wartości procesowe:

  • Pomiar ilości całkowitej / totalizer
  • Przepływ
  • Temperatura
  • Stan urządzenia / diagnostyka
  • Przewodność

* W zależności od wersji produktu

Ultradźwiękowe Szczegóły



Zasada pomiaru:

Seria produktów:

  • Seria SU, seria SUH

Średnica nominalna (DNxx)

  • DN15...DN100

Zakres pomiaru

  • 0,5...6000 l/min

Dokładność

  • ± (1 % MW + 0.5 % MEW)*

Temperatura medium

  • -40...120°C

Ciśnienie dopuszczalne

  • Do 100 bar

Wymaganie:

  • Brak zmian w lepkości
  • Należy uwzględnić długość rury wlotowej i wylotowej

Dziedziny przemysłu:

  • Przemysł spożywczy
  • Przemysł samochodowy
  • Robotyka i automatyka
  • Maszyny mobilne
  • Woda i ścieki

Warte podkreślenia:

  • Ciągła rura ze stali nierdzewnej bez wewnętrznych
    przeszkadzających obiektów, elementów ruchomych lub uszczelek
  • Acykliczne wyjście siły sygnału jako wskaźnik
    zmian w aplikacji
  • Kreator konfiguracji
  • Niskie straty ciśnienia
  • Dioda LED stanu pracy

Wartości procesowe:

  • Pomiar ilości całkowitej / totalizer
  • Przepływ
  • Temperatura
  • Stan urządzenia / diagnostyka

* W zależności od wersji produktu.

Wirowe Szczegóły


Zasada pomiaru:

Seria produktów:

  • Seria SV

Średnica nominalna (DNxx)

  • DN6...DN25

Zakres pomiaru

  • 0,5...150 l/min

Dokładność

  • ± 2 % MEW

Temperatura medium

  • -15...125 °C

Ciśnienie dopuszczalne

  • 16 bar

Wymaganie:

  • Brak drgań w instalacji
  • Brak zmian w lepkości
  • Należy uwzględnić długość rury wlotowej i wylotowej

Dziedziny przemysłu:

  • Przemysł samochodowy
  • Robotyka i automatyka
  • Elektronika
  • Woda

Warte podkreślenia

  • Niskie straty ciśnienia
  • Element pomocniczy do wprowadzania ustawień z wyświetlaczem pełnotekstowym
  • Wersja 12 V

Wartości procesu

  • Przepływ
  • Temperatura
  • Stan urządzenia / diagnostyka
Mechatroniczne Szczegóły



Zasada pomiaru:

Seria produktów:

  • Seria SB

Średnica nominalna

  • DN15...DN40

Zakres pomiaru

  • 0,2...350 l/min

Dokładność

  • ± (4 % MW + 1 % MEW)

Temperatura medium

  • -10...180 °C

Ciśnienie dopuszczalne

  • Do 200 bar

Wymaganie:

  • Brak cząstek > 200 µm w medium
  • Brak silnych pól magnetycznych w bezpośrednim sąsiedztwie

Dziedziny przemysłu:

  • Przemysł samochodowy
  • Robotyka i automatyka
  • Maszyny mobilne
  • Branża opakowaniowa

Warte podkreślenia:

  • Nie jest wymagany odcinek prosty rury wlotowej i wylotowej
  • Najszybszy czas reakcji > 1 ms
  • Odporność na temperaturę do 180 °C
  • Ciśnienie dopuszczalne 200 bar
  • Kompensacja temperatury / lepkości dla oleju

Wartości procesowe:

  • Przepływ
  • Temperatura
  • Stan urządzenia / diagnostyka

Kalorymetryczne czujniki zanurzeniowe

Szczegóły


Zasada pomiaru:

Seria produktów

  • Serie SI, SA i SF

Średnica nominalna

  • Niezależnie od DN

Zakres pomiaru

  • Ciecz 0,04...3 m/s
  • Gaz 0,6...300 m/s

Dokładność

  • Ciecz ± (7 % MW + 2 % MEW)
  • Gaz ± (10 % MW + 2 % MEW)

Temperatura medium

  • -25...100 °C

Ciśnienie dopuszczalne

  • Do 300 bar

Wymaganie:

  • Należy uwzględnić długość rury wlotowej i wylotowej
  • Medium termoprzewodzące
  • Unikać gwałtownych zmian temperatury

Dziedziny przemysłu:

  • Przemysł samochodowy
  • Robotyka i automatyka
  • Przemysł wodny
  • Automatyka okrętowa
  • Przemysł spożywczy

Warte podkreślenia:

  • Niezależnie od nominalnej średnicy rury
  • Różnorodny wybór materiałów dla elementów mających kontakt z medium
  • Łatwa instalacja

Wartości procesu:

  • Punktowa prędkość przepływu
  • Temperatura
  • Stan urządzenia / diagnostyka
  • Obliczony przepływ