• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma
  1. Czujniki przepływu
  2. Wybór według medium
  3. Woda dejonizowana

Pomiar wody dejonizowanej

Uwagi:
Zdecydowanie odpowiedni

Bardzo odpowiedni

Odpowiedni

Nieodpowiedni


Dostępny

Niedostępny
Odpowiedni w pewnym zakresie – prosimy o kontakt z infolinią centrum obsługi
Ultradźwiękowe Wirowe Kalorymetryczne
czujniki zanurzeniowe
Szczegóły produktu Szczegóły produktu Szczegóły produktu

Zasada pomiaru

Ultradźwiękowe

Wirowe

Kalorymetryczne

Dokładność

Strata ciśnienia

Wykrywanie kierunku

Licznik ilościowy (sumator, totalizer)

Media:

Media nieprzewodzące

Ciecze chemiczne
o niskim stężeniu,
np. roztwór wodorotlenku sodu < 5 %

Klasa spożywcza*

Odporny na

Wahania temperatury

Zmiany lepkości

Zawartość powietrza

Cząsteczki

Ciśnienia szczytowe

Osady

Drgania

Montaż

Nie jest wymagany odcinek prosty rury wlotowej

* Dokładne informacje na temat medium można znaleźć w odpowiedniej karcie katalogowej.

Wirowe Szczegóły


Zasada pomiaru:

Seria produktów:

  • Seria SV

Średnica nominalna (DNxx)

  • DN6...DN25

Zakres pomiaru

  • 0,5...150 l/min

Dokładność

  • ± 2 % MEW

Temperatura medium

  • -15...125 °C

Ciśnienie dopuszczalne

  • 16 bar

Wymaganie:

  • Brak drgań w instalacji
  • Brak zmian w lepkości
  • Należy uwzględnić długość rury wlotowej i wylotowej

Dziedziny przemysłu:

  • Przemysł samochodowy
  • Robotyka i automatyka
  • Elektronika
  • Woda

Warte podkreślenia

  • Niskie straty ciśnienia
  • Element pomocniczy do wprowadzania ustawień z wyświetlaczem pełnotekstowym
  • Wersja 12 V

Wartości procesu

  • Przepływ
  • Temperatura
  • Stan urządzenia / diagnostyka
Do góry strony
Ultradźwiękowe Szczegóły



Zasada pomiaru:

Seria produktów:

  • Seria SU, seria SUH

Średnica nominalna (DNxx)

  • DN15...DN100

Zakres pomiaru

  • 0,5...6000 l/min

Dokładność

  • ± (1 % MW + 0.5 % MEW)*

Temperatura medium

  • -40...120°C

Ciśnienie dopuszczalne

  • Do 100 bar

Wymaganie:

  • Brak zmian w lepkości
  • Należy uwzględnić długość rury wlotowej i wylotowej

Dziedziny przemysłu:

  • Przemysł spożywczy
  • Przemysł samochodowy
  • Robotyka i automatyka
  • Maszyny mobilne
  • Woda i ścieki

Warte podkreślenia:

  • Ciągła rura ze stali nierdzewnej bez wewnętrznych
    przeszkadzających obiektów, elementów ruchomych lub uszczelek
  • Acykliczne wyjście siły sygnału jako wskaźnik
    zmian w aplikacji
  • Kreator konfiguracji
  • Niskie straty ciśnienia
  • Dioda LED stanu pracy

Wartości procesowe:

  • Pomiar ilości całkowitej / totalizer
  • Przepływ
  • Temperatura
  • Stan urządzenia / diagnostyka

* W zależności od wersji produktu

Kalorymetryczne czujniki zanurzeniowe

Szczegóły


Zasada pomiaru:

Seria produktów

  • Serie SI, SA i SF

Średnica nominalna

  • Niezależnie od DN

Zakres pomiaru

  • Ciecz 0,04...3 m/s
  • Gaz 0,6...300 m/s

Dokładność

  • Ciecz ± (7 % MW + 2 % MEW)
  • Gaz ± (10 % MW + 2 % MEW)

Temperatura medium

  • -25...100 °C

Ciśnienie dopuszczalne

  • Do 300 bar

Wymaganie:

  • Należy uwzględnić długość rury wlotowej i wylotowej
  • Medium termoprzewodzące
  • Unikać gwałtownych zmian temperatury

Dziedziny przemysłu:

  • Przemysł samochodowy
  • Robotyka i automatyka
  • Przemysł wodny
  • Automatyka okrętowa
  • Przemysł spożywczy

Warte podkreślenia:

  • Niezależnie od nominalnej średnicy rury
  • Różnorodny wybór materiałów dla elementów mających kontakt z medium
  • Łatwa instalacja

Wartości procesu:

  • Punktowa prędkość przepływu
  • Temperatura
  • Stan urządzenia / diagnostyka
  • Obliczony przepływ
Do góry strony