• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma

Steriflow – Cyfryzacja autoklawów

Inżynieria mechaniczna
Przemysł 4.0
IIoT: Cyfryzacja
Raport wideo

W produkcji autoklawów w pełni podłączonych do sieci firma STERIFLOW polega na ifm. Dzięki technologii IO-Link i oprogramowaniu Smart Observer, STERIFLOW oferuje autoklawy 4.0 dostosowane do potrzeb klientów. Teraz można prowadzić konserwację w oparciu o stan urządzenia, a także zdalnie je obsługiwać i monitorować!

O Steriflow

Od 40 lat firma Steriflow zajmuje się produkcją autoklawów i optymalizacją procesów na potrzeby przemysłu spożywczego i farmaceutycznego. Warsztat produkcyjny w zakładzie grupy Barriquand w Roanne jest wyposażony w najbardziej wydajne maszyny i wysoko wykwalifikowany personel. Zespół wykwalifikowanych inżynierów jest odpowiedzialny za projektowanie, kontrolę jakości i dostarczanie innowacyjnych, wysokiej jakości produktów i usług.

O Steriflow

Od 40 lat firma Steriflow zajmuje się produkcją autoklawów i optymalizacją procesów na potrzeby przemysłu spożywczego i farmaceutycznego. Warsztat produkcyjny w zakładzie grupy Barriquand w Roanne jest wyposażony w najbardziej wydajne maszyny i wysoko wykwalifikowany personel. Zespół wykwalifikowanych inżynierów jest odpowiedzialny za projektowanie, kontrolę jakości i dostarczanie innowacyjnych, wysokiej jakości produktów i usług.