• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma

Polyma – Mobilne hybrydowe źródło zasilania

Komunikacja przemysłowa
PLC(Programowalny sterownik logiczny)
Raport dot. zastosowań

Hybrydowy agregat prądotwórczy zapewniający elastyczne zasilanie

Firma Polyma Energiesysteme z siedzibą w Kassel w Niemczech specjalizuje się w opracowywaniu i produkcji generatorów prądu dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów. Indywidualnie dostosowane agregaty prądotwórcze znajdują zastosowanie w wielu różnych obszarach – od niezbędnych działań ratowniczych i rozwiązań stacjonarnych w środowisku przemysłowym po mobilne źródła zasilania na festiwalach lub planach filmowych. Aby spełnić wymagania dotyczące maksymalnej elastyczności i łatwości obsługi, firma Polyma stawia na ścisłą, opartą na zaufaniu współpracę z ifm, wiodącym dostawcą technologii automatyki. Innowacyjne połączenie stanowi rdzeń hybrydowych agregatów prądotwórczych firmy Polyma: konwencjonalny zespół silnikowo-generatorowy i wydajny akumulator.

Daniel Andler, inżynier ds. rozwoju w firmie Polyma, wyjaśnia, jak to działa: „To połączenie sprawia, że nasze urządzenia są niezwykle elastyczne i doskonale dostosowane do współczesnych wymagań w zakresie zasilania energią. Silnik może być zasilany olejem napędowym, gazem lub LPG, dzięki czemu można go łatwo dostosować do różnych warunków pracy. Mocny generator przekształca energię mechaniczną w energię elektryczną, która w razie potrzeby może być tymczasowo magazynowana w nowoczesnym akumulatorze litowo-żelazowo-fosforanowym. Technologia akumulatorów zapewnia nie tylko wysoką gęstość energii, ale także doskonałą żywotność i bezpieczeństwo”.

Zaawansowane zarządzanie akumulatorami

W firmie Polyma zarządzanie akumulatorami jest realizowane za pomocą zaawansowanych systemów sterowania. „Integracja akumulatorów litowo-żelazowo-fosforanowych jest bardziej złożona niż w przypadku konwencjonalnych akumulatorów ołowiowych; wymaga zaawansowanego systemu zarządzania do monitorowania i sterowania” – wyjaśnia Andler.

W tym miejscu do gry wkracza doświadczenie firmy ifm. Programowalny sterownik logiczny (PLC) odpowiada za inteligentne zarządzanie całym systemem i zapewnia płynną koordynację różnych komponentów.

Połączenie konwencjonalnego zespołu silnikowo-generatorowego z wydajnym akumulatorem sprawia, że nasze urządzenia są niezwykle elastyczne i doskonale dostosowane do współczesnych wymagań w zakresie zasilania.

Daniel Andler Inżynier ds. rozwoju w firmie Polyma

O firmie Polyma

Polyma Energiesysteme GmbH to średniej wielkości firma rodzinna z siedzibą w Kassel, która od 1948 roku specjalizuje się w produkcji i dystrybucji mobilnych i stacjonarnych generatorów prądu.

Połączenie konwencjonalnego zespołu silnikowo-generatorowego z wydajnym akumulatorem sprawia, że nasze urządzenia są niezwykle elastyczne i doskonale dostosowane do współczesnych wymagań w zakresie zasilania.

Daniel Andler Inżynier ds. rozwoju w firmie Polyma

O firmie Polyma

Polyma Energiesysteme GmbH to średniej wielkości firma rodzinna z siedzibą w Kassel, która od 1948 roku specjalizuje się w produkcji i dystrybucji mobilnych i stacjonarnych generatorów prądu.

Wydajny sterownik PLC

Wytrzymały, mobilny sterownik ifm CR710S składa się z dwóch niezależnie działających sterowników PLC, z których jeden jest certyfikowanym przez TÜV sterownikiem bezpieczeństwa. Wydajny sterownik z trzema rdzeniami w połączeniu z dużą pamięcią roboczą umożliwia realizację złożonych funkcji sterowania. W razie potrzeby oprogramowanie aplikacyjne można podzielić, aby część programu odpowiedzialna za bezpieczeństwo mogła być wykonywana bez zakłóceń ze strony ogólnego programu. Różne wejścia i wyjścia można skonfigurować jako wejścia cyfrowe, częstotliwościowe lub analogowe z funkcją diagnostyczną lub jako wejścia do pomiaru rezystancji. Wejścia analogowe umożliwiają pomiar zarówno prądu, jak i napięcia. Wyjścia można skonfigurować jako wyjścia cyfrowe lub PWM z funkcją diagnostyczną.

Wszystkie wejścia i wyjścia można również skonfigurować jako kanały bezpieczne, dzięki czemu można podłączyć bezpośrednio czujniki i elementy wykonawcze związane z bezpieczeństwem, a ich dane przetwarzać w oprogramowaniu aplikacyjnym. Urządzenie jest również wyposażone w dwa porty Ethernet i cztery interfejsy CAN. Interfejsy CAN obsługują wszystkie ważne protokoły magistrali (CANopen, CANopen Safety i J1939), a także przejrzystą, wstępnie przetworzoną wymianę danych. Funkcje sterowania można łatwo zintegrować z programem aplikacyjnym dzięki programowaniu CODESYS.

Otwarta platforma programistyczna umożliwiła firmie Polyma wdrożenie własnych rozwiązań programowych, które zostały zaprojektowane z myślą o maksymalnej łatwości obsługi i wydajności.

Zespół silnikowo-generatorowy do mobilnego wytwarzania energii.

Solidny i niezawodny do zastosowań mobilnych

Solidność i niezawodność technologii mają kluczowe znaczenie w zastosowaniach mobilnych. Firma Polyma kładzie nacisk na zapewnienie niezawodnego działania obudów i technologii urządzeń nawet w trudnych warunkach. „Urządzenia muszą być odporne na wibracje i wstrząsy, ponieważ są często używane w ruchu” – podkreśla Daniel Andler.

Właśnie do tego celu zostały zaprojektowane mobilne sterowniki ifm. Urządzenia są wyposażone w czujniki ifm do kompleksowego monitorowania stanu, w tym na przykład czujnik pojemnościowy do wykrywania wycieków. Czujnik ten znajduje się w tacce zbiorczej pod urządzeniem. W przypadku uszkodzenia przewodu i wycieku płynu gromadzi się on w tacce i jest wykrywany przez czujnik. Czujnik wysyła wtedy sygnał alarmowy do sterownika. Zapobiega to niekontrolowanemu wyciekaniu płynów do środowiska.

Wydajna wizualizacja i obsługa

Indywidualne rozwiązanie automatyki opracowane przez firmę Polyma we współpracy z ifm zapewnia przedsiębiorstwu i jego klientom maksymalną elastyczność. Dzięki zaawansowanej technologii akumulatorów silnik można wyłączyć przy niskim obciążeniu, co pozwala uzyskać znaczne oszczędności paliwa i wydłużyć żywotność silnika. Użytkownik ma zawsze pełną kontrolę nad systemem za pomocą dowolnie programowalnego wyświetlacza dotykowego CR1204. Może sprawdzać aktualny stan, wprowadzać ustawienia oraz włączać i wyłączać funkcje.

Wyświetlacz został opracowany do stosowania w kabinach i na zewnątrz pojazdów. Wysoki stopień ochrony IP65/IP67 zapewnia optymalną ochronę przed wilgocią. Jest odporny na silne wstrząsy, trwałe wibracje i ekstremalne temperatury otoczenia. Panel LED RGB o wysokiej rozdzielczości zapewnia optymalną czytelność nawet w jasnym otoczeniu. Wyświetlacz posiada dowolnie programowalne przyciski i pojemnościowy ekran dotykowy do obsługi.

Zintegrowany, wydajny 64-bitowy sterownik PLC może wykonywać zadania związane z wizualizacją i obsługą i jest dowolnie programowalny za pomocą CODESYS. Liczne gniazda z tyłu urządzenia, np. CAN, analogowe wejście wideo, USB 2.0 i Ethernet, zapewniają maksymalną łączność. Niezależnie od tego, czy są używane na placu budowy, na planie filmowym, czy w przypadku katastrofy, hybrydowe jednostki zasilające Polyma, wyposażone w technologię automatyki firmy ifm, gwarantują łatwą obsługę, niezawodne i wydajne zasilanie na miejscu.

Ścisła współpraca z ifm

Od pierwszego kontaktu z firmą ifm firma Polyma czuła się w dobrych rękach i nawiązała długotrwałą współpracę. „W dzisiejszych czasach nie można lekceważyć wiedzy specjalistycznej pracowników infolinii ifm” – chwali Daniel Andler. Szczególnie docenia fakt, że firma ifm poświęciła czas na ścisłe wsparcie średniej wielkości przedsiębiorstwa. „ifm naprawdę jest »blisko Ciebie« – lub w tym przypadku blisko Polyma. Od samego początku byłem bardzo dobrze obsługiwany. Pracownicy ifm poświęcili czas na kompetentne rozwiązanie wszystkich problemów, co zrobiło na mnie duże wrażenie”.

 

ifm naprawdę jest „blisko Ciebie” – lub w tym przypadku blisko Polyma. Od samego początku byłem bardzo dobrze obsługiwany. Pracownicy ifm poświęcili czas na kompetentne rozwiązanie wszystkich problemów, co zrobiło na mnie duże wrażenie.

Daniel Andler Inżynier ds. rozwoju w firmie Polyma
Duży wyświetlacz dotykowy z bocznymi przyciskami sterowania i pad kierunkowy

Centralny wyświetlacz dotykowy ifm CR1204 służy do wizualizacji wszystkich parametrów roboczych i ustawiania szerokiego zakresu funkcji.

Wniosek

To innowacyjne rozwiązanie jest doskonałym przykładem tego, jak dostosowana do potrzeb klienta technologia i ścisła współpraca między firmami mogą zaowocować wyjątkowymi produktami, które nie tylko spełniają dzisiejsze wymagania, ale także przyczyniają się do ochrony środowiska poprzez optymalizację zużycia energii i redukcję emisji. Polyma i ifm wyznaczają tym samym nowe standardy w branży i pokazują, że postęp technologiczny i zrównoważony rozwój mogą iść w parze.

Pobierz raport dot. zastosowań (PDF)
Jaki sukces udało Ci się odnieść dzięki ifm?

Czy Twoja firma zdecydowała się na ciekawe zastosowanie sprzętu lub oprogramowania ifm? Jak nasze czujniki pomagają optymalizować Twoje działania technologiczne i procesy? Napisz do nas! Z przyjemnością pokażemy Państwa rozwiązanie i zaprezentujemy Wasze „know-how” szerokiej publiczności – oczywiście bezpłatnie.

Te tematy mogą Cię również zainteresować: