Holland Water – Pomiar przepływu pomaga kontrolować uzdatnianie wody
Zautomatyzowane uzdatnianie wody dla doskonałej jakości wody
Znaczenie bezpiecznej wody jest oczywiste w przypadku budynków takich jak kompleks apartamentów, szpital czy hotel. Bakterie, w tym legionella, mogą stanowić zagrożenie dla życia po wybuchu epidemii. Bakterie legionelli dostają się do układu oddechowego poprzez wdychanie małych, zanieczyszczonych kropli wody lub strumienia wody.
Opatentowany system kontroli bakterii Legionella
Firma Holland Water, z siedzibą w Driebergen-Rijsenburg w Holandii, opracowała skuteczny system zwalczania zagrożeń związanych z legionellą: HW Bifipro to opatentowany system uzdatniania wody oparty na technologii jonizacji miedzi i srebra, składający się z łatwego w instalacji panelu uzdatniania wody i jednostki sterującej (HW Tech Control). Umieszczony bezpośrednio za punktem wejścia wody do budynku, system uwalnia precyzyjne i niewielkie dawki jonów do wody, które następnie rozprzestrzeniają się i uzdatniają cały system instalacji wodnej. Jony miedzi i srebra rozkładają i rozpuszczają biofilm często obecny w rurach wodociągowych oraz zapobiegają rozwojowi i kolonizacji bakterii Legionella. Ze względu na resztkowe działanie jonów rozprowadzanych w całej instalacji wodnej, HW Bifipro oferuje wyjątkową skuteczność w zwalczaniu szkodliwych patogenów.
Oprócz bezpiecznej wody wolnej od biofilmu i legionelli, system HW Bifipro oferuje również inne ważne korzyści, w tym obniżenie temperatury ciepłej wody. Holland Water oznacza bezpieczeństwo ludzi i środowiska. Ponadto system HW Bifipro jest w pełni certyfikowany zgodnie z międzynarodowymi przepisami. Holland Water współpracuje z wykwalifikowanymi i profesjonalnymi partnerami w zakresie dystrybucji międzynarodowej.
Hotel Van der Valk
Zasadniczo, rury wodociągowe, które nie są stale przepłukiwane, stanowią idealną pożywkę dla bakterii Legionella. Dlatego oczywiste jest, że zwłaszcza operatorzy hoteli chcą aktywnie i z wyczuciem przeciwdziałać temu zagrożeniu dla zdrowia. Tam, gdzie poszczególne pokoje nie są używane przez kilka dni, w ich rurach z ciepłą wodą rozwija się biofilm, który jest pożywką dla legionelli i innych patogenów. Wymagane są specjalne środki ostrożności, aby zapobiec ich przedostawaniu się do płuc poprzez parę wodną, gdy prysznic jest ponownie używany.
Na lotnisku w Amsterdamie znajduje się największy hotel w krajach Beneluksu z 750 pokojami: Hotel Van der Valk Schiphol. W ostatnich latach kompleks budynków został odnowiony i rozbudowany, a infrastruktura wodna również została zmodernizowana, jak wyjaśnia dyrektor hotelu Bill van der Valk:
„Nasz hotel istnieje od 30 lat. Wykryliśmy podwyższony poziom legionelli w rurach niektórych starszych pokoi, ale nie byliśmy w stanie osiągnąć znaczącej redukcji za pomocą środków, które podjęliśmy do tej pory. Wtedy dowiedzieliśmy się o rozwiązaniu Holland Water, skontaktowaliśmy się z firmą i rozpoczęliśmy współpracę. Dzięki ich systemowi szybko i trwale rozwiązaliśmy problem legionelli”.
W największym hotelu w krajach Beneluksu, „Hotelu Van der Valk Schiphol”, firma Holland Water była w stanie rozwiązać problem legionelli.
Spaarne Gasthuis
Zmiana scenerii. W Hoofdorp, niedaleko Amsterdamu, znajduje się szpital „Spaarne Gasthuis”. Jeśli chodzi o legionellę, skupiono się tu zarówno na wieży chłodniczej, jak i systemie wody pitnej.
Cor Wegmann jest liderem zespołu działu technicznego. Wraz ze swoimi 15 kolegami zajmuje się utrzymaniem budynków i obiektów i wyjaśnia: „Mamy tu w szpitalu szczególnie wrażliwe osoby i szczególny obowiązek opieki nad nimi. Mamy tu duży system chłodzenia, który obejmuje również wieżę chłodniczą. Dobre uzdatnianie wody w wieży chłodniczej ma kluczowe znaczenie, ponieważ para wodna może przedostać się do środowiska. Musimy zapobiegać namnażaniu się bakterii Legionella. System Bifipro firmy Holland Water był dokładnie tym rozwiązaniem, którego szukaliśmy. Chcieliśmy bowiem ograniczyć powstawanie legionelli w sposób zrównoważony i przyjazny dla środowiska. System oszczędza nam ogromnego wysiłku logistycznego, który wiązał się z wykorzystaniem biosubstratów stosowanych przez nas do kontroli legionelli. Dzięki nowemu systemowi możemy ograniczyć chemiczne uzdatnianie wody”.
Szpital otrzymał nawet nagrodę od władz środowiskowych za te optymalizacje w zakresie ochrony środowiska podjęte przez zespół Cor Wegmann.
Zdjęcie 1: Szpital „Spaarne Gasthuis” w pobliżu Amsterdamu wykorzystuje HW Bifipro® Cool w swoim systemie chłodzenia, aby zapobiec przedostawaniu się pary wodnej, która może być zanieczyszczona legionellą, do otaczającego powietrza. Zdjęcie 2: Przyjazny dla środowiska: dozowane jony miedzi i srebra zamiast chemikaliów w celu zapobiegania legionelli w Spaarne Gasthuis.
ifm odnosi sukcesy w terenie
To tylko dwa z ponad 1200 budynków, w których ochrona przed legionellą Holland Water jest już stosowana. Zawarte w każdej instalacji: magnetyczno-indukcyjny czujnik przepływu firmy ifm. Czujnik ten dostarcza wartość pomiarową, która ma decydujące znaczenie dla procesu.
Mark de Vaal, szef działu sprzedaży – hotelarstwo i rekreacja w Holland Water, wyjaśnia szczególne znaczenie tego czujnika: „Potrzebujemy dokładnych informacji na temat przepływu w systemie. Przykład: w nocy zużywa się mało wody, a rano wszyscy biorą prysznic, więc zużywa się dużo wody. Dlatego musimy dokładnie wiedzieć, jaki jest przepływ prądu, aby móc precyzyjnie dozować jony miedzi i srebra. Oprócz bieżącego natężenia przepływu, czujnik ifm dostarcza również wartości szczytowe, a także całkowite natężenie przepływu, które możemy następnie analizować w naszym systemie kontroli w ujęciu dziennym, miesięcznym i rocznym”.
Zdjęcie 1: Decydujące znaczenie dla zakładu: Czujnik przepływu ifm zapewnia wartość pomiarową dla dokładnego dozowania jonów miedzi i srebra. Zdjęcie 2: Maksymalna przejrzystość: parametry procesu są wyraźnie widoczne na wyświetlaczu instalacji.
Wniosek
Żadnych szans dla legionelli – dzięki systemowi HW Bifipro firma Holland Water z powodzeniem osiągnęła ten cel. Jest on aktywnie wspierany przez czujnik przepływu firmy ifm, który zapewnia główną wartość pomiarową do tego celu. Mark de Vaal podsumowuje to następująco:
„ifm to partner, z którym współpracujemy od momentu założenia naszej firmy dwadzieścia lat temu. Przeszliśmy przez cały proces rozwoju systemu HW Bifipro z ifm. Za każdym razem, gdy mamy pytania, możemy zwrócić się do ifm. I to od lat w pełni nas satysfakcjonuje”.