• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma
  1. Szkolenia
  2. Szkolenia IO-Link

Szkolenia IO-Link

Zdobądź przewagę dzięki danym i IO-Link

Oprócz szerokiej gamy komponentów wykorzystujących technologię IO‑Link, eksperci ifm electronic oferują modułowe szkolenia techniczne, które w przystępny i praktyczny sposób wprowadzają w specyfikę tego obszaru automatyki przemysłowej.

Udział w szkoleniach poświęconych IO‑Link pozwala zrozumieć zasady działania technologii, poznać jej realne możliwości oraz nauczyć się prawidłowej integracji urządzeń IO‑Link ze sterownikami PLC. Dzięki temu uczestnicy zyskują pewność we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań oraz ograniczają ryzyko błędów projektowych i serwisowych.

Program szkoleń został zaprojektowany zarówno z myślą o osobach, które rozpoczynają pracę z technologią IO‑Link, jak i o specjalistach, którzy korzystają z niej na co dzień, lecz chcą pogłębić wiedzę w wybranym obszarze, zoptymalizować swoje aplikacje lub lepiej wykorzystać potencjał dostępnych modułów.

Dzięki szkoleniom ifm electronic uczestnicy:

  • zwiększają kompetencje w zakresie automatyki przemysłowej i IO‑Link,
  • poprawiają efektywność uruchomień i diagnostyki systemów,
  • skracają czas wdrożeń i modernizacji instalacji,
  • podejmują trafniejsze decyzje przy doborze modułów IO‑Link,
  • zyskują bezpośredni dostęp do wiedzy i doświadczenia ekspertów ifm.

W przypadku pytań dotyczących oferty szkoleń IO‑Link, konsultacji technicznych lub wsparcia w doborze odpowiednich rozwiązań, zapraszamy do kontaktu z naszym specjalistą:

Jakub Kawalec
e-mail: jakub.kawalec@ifm.com
tel.: 781 393 000

MODUŁ CZAS
SZKOLENIA Z IO-LINK    

Wprowadzenie do IO-Link    

  • Podstawy systemu,
  • Mastery, moduły i urządzenia IO-Link,
  • Parametryzacja urządzeń IO-Link,    
  • Automatyczna reparametryzacja po wymianie urządzenia,    
  • Diagnostyka urządzeń IO-Link,    
  • Obsługa urządzeń IO-Link za pomocą oprogramowania moneo configure.

0,5 dnia

Integracja systemu IO-Link
  • Pliki IODD,
  • Sposoby komunikacji z masterem,
  • Integracja urządzeń IO-Link ze sterownikiem PLC Siemens S7-1200 poprzez Profinet  /
    Integracja urządzeń IO-Link ze sterownikiem ifm

0,25 - 0,5 dnia