• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma
  1. Nowości produktowe
  2. Czujniki
  3. Czujnik ultradźwiękowy SU Puresonic Mobile

Czujnik ultradźwiękowy SU Puresonic Mobile

Zapewnienie jakości procesu dla maszyn mobilnych

Czujnik ultradźwiękowy SU Puresonic Mobile charakteryzuje się konstrukcją bez wyświetlacza i odpornością na wysokie temperatury. Jest idealny do zastosowań mobilnych i procesów ze stałymi temperaturami mediów do 120°C. Przykłady obejmują procesy kontroli temperatury, maszyny do nawożenia w technologii rolniczej i betoniarki. Czujnik niezawodnie wykrywa objętościowe natężenia przepływu szerokiej gamy mediów na bazie wody, w tym pestycydów, mieszanin glikolu i olejów.

Wytrzymała rura pomiarowa bez struktur

Rura pomiarowa czujnika SU Puresonic Mobile jest wykonana ze stali nierdzewnej i nie zawiera elementów pomiarowych, uszczelek ani ruchomych części. Oznacza to, że usterki spowodowane uszkodzeniami, przeciekami lub blokadami są wykluczone od samego początku, podobnie jak spadki ciśnienia związane z projektem.

Produkty